
ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。
ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。


スプライン軸・溝ねじれ許容差(最大)
単位=μm
| 材 質 | 許容差 |
|---|---|
| SUJ2 | 13 |
| SUS440C | 33 |
溝のねじれはスプライン部有効長さの間に任意にとった100mmに対して表します。
移動量が100mm未満又は100mmを超える場合は表の値を移動量に比例して増減します。
ボールスプライン回転方向のすきま単位/μm
| No. | 標準予圧 | |
|---|---|---|
| SUJ2 | SUS440C | |
| 6 | -2~+1 | -1~+4 |
| 8 | ||
| 10 | -3~+1 | |
| 13 | -2~+5 | |
| 16 | ||
| 20 | -4~+2 | - |
| 25 | ||
| 30 | ||
| 40 | -6~+3 | |
スプライン軸支持部に対する各部精度(最大):①②③単位/μm
| No. | ①部品取付部の | ②スプライン部 | ③フランジ取付 |
|---|---|---|---|
| 半径方向円周振れ | 軸端面の直角度 | 面の直角度 | |
| 6 | 14 | 9 | 11 |
| 8 | |||
| 10 | 17 | ||
| 13 | 19 | 11 | 13 |
| 16 | |||
| 20 | |||
| 25 | 22 | 13 | 16 |
| 30 | |||
| 40 | 25 | 16 | 19 |
④スプライン軸支持部(スプライン軸線)に対するスプラインナット外周面の半径方向振れ(最大)単位/μm
| スプライン軸 | No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 6・8 | 10 | 13・16 | 20・25・30 | 40 |
| ~ 200 | 46(72) | 36(59) | 34(56) | 32 | 32 |
| 201~ 315 | 89 | 54(83) | 45(71) | 39 | 36 |
| 316~ 400 | 126 | 68(103) | 53(83) | 44 | 39 |
| 401~ 500 | 163 | 82 | 62 | 50 | 43 |
| 501~ 630 | - | 102 | 75 | 57 | 47 |
| 631~ 800 | - | - | - | 68 | 54 |
| 801~1000 | - | - | - | 83 | 63 |
| 1001~1150 | - | - | - | 102 | 76 |
( )は材質SUS440Cの値です。

●接触係数(fc)
| 1軸に密着して組み付けられるスプラインナットの個数 | 接触係数(fc) |
|---|---|
| 1 | 1.00 |
| 2 | 0.81 |
| No. | 基本定格トルク | 基本定格荷重 | 静的許容モーメント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動 | 静 | 動 | 静 | |||
| CT | C0T | C | C0 | M01 | M02 | |
| N・m | N・m | kN | kN | N・m | N・m | |
| 6 | 1.5(3.8) | 2.4(7.0) | 1.22(1.2) | 2.28(2.1) | 5.1(5) | 40(36) |
| 8 | 2.1(4.8) | 3.7(8.7) | 1.45(1.2) | 2.87(2.1) | 7.4(5) | 50(36) |
| 10 | 4.4(11) | 8.2(21) | 2.73(2.4) | 5.07(4.3) | 18.0(15) | 116(102) |
| 13 | 21(20) | 39.2(37) | 2.67(3.3) | 4.89(5.9) | 13.7(22) | 109(148) |
| 16 | 60(51) | 110(93) | 6.12(6.2) | 11.2(11.1) | 46(56) | 299(386) |
| 20 | 83 | 133 | 7.84 | 11.3 | 63 | 500 |
| 25 | 162 | 239 | 12.3 | 16.1 | 104 | 830 |
| 30 | 289 | 412 | 18.6 | 23.2 | 181 | 1470 |
| 40 | 637 | 882 | 30.8 | 37.5 | 358 | 2940 |
( )は材質SUS440Cの値です。
●荷重係数(fw)
リニアシステムに作用する荷重を計算する場合、物体の重量のほかに運動速度に原因する慣性力、あるいはモーメント荷重、さら
には各々の時間的変化なども正確に求めることが必要です。しかし、往復運動においては常に起動、停止の繰返しが伴う以外に
も、振動・衝撃の要素が考えられ、正確な計算は困難です。したがって、実際の動作状態を考慮した係数を考えることが必要です。
| 使用条件 | 荷重係数(fw) |
|---|---|
| 外部からの衝撃振動もなく 速度も遅い場合15m/min以下 | 1.0~1.5 |
| 特に著しい衝撃振動もなく 速度も中速の場合60m/min以下 | 1.5~2.0 |
| 外部から衝撃振動がかかり 速度は高速の場合60m/minを超えるもの | 2.0~3.5 |
●キー溝寸法
| No. | B | h | L1 | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容差 | 許容差 | |||||
| μm | μm | |||||
| 6 | 2.5 | +16 + 6 |
2.5 | 0 -25 |
10.5 | 1.25 |
| 8 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 1.25 | ||
| 10 | 3 | 3 | 13(14) | 1.5 | ||
| 13 | 3 | 3 | 15(14) | 1.5 | ||
| 16 | 3.5 | +24 +12 |
3.5 | 0 -30 |
17.5(18) | 1.75 |
| 20 | 4 | 4 | 26(29) | 2 | ||
| 25 | 5 | 5 | 33 | 2.5 | ||
| 30 | 7 | +30 +15 |
7 | 0 -36 |
41 | 3.5 |
| 40 | 10 | 8 | 55 | 5 |
( )は材質SUS440Cの寸法となり、( )以外は同等寸法です。。
付属キーはSC材となります。

- 取扱注意
- :スプライン軸からスプラインナットを抜いた場合予圧がかかっていますので、こじらないようゆっくり組付けを行ってください。
こじると、ボールの脱落、キズの発生の原因になります。