ボールスプライン用付属ナット ストレートナットNO.4~10
No.
D
(h6)
L
b
 
t +0.05
0
L1
d
Ds
(h7)
断面2次モーメント
mm4
質量(参考)
許容差
μm
ナット
kg
軸
kg/m
6 14 25 2.5 +14
0
1.2 10.5 1
(1.5)
6 5.9 ×10 (6.2 ×10) 0.019 0.21
8 16 25 2.5 1.2 10.5 1.5 8 1.9 ×102 (1.97×102) 0.023 0.38
10 21 33 3 1.5 13
(14)
1.5 10
(10.4)
4.61×102 (5.57×102) 0.054 0.60
13 24 36 3 1.5 15
(14)
1.5 13
(13.4)
1.38×103 (1.55×103) 0.07 1.0
16 31 50 3.5 +18
0
2 17.5
(18)
2
(1.5)
16
(16.6)
2.98×103 (3.61×103) 0.15 1.5
20 32 60 4 2.5 26 2 18.2 5.05×103   0.20 2.0
25 37 70 5 3 33 3 23 1.27×104   0.22 3.1
30 45 80 7 +22
0
4 41 3 28 2.75×104   0.35 4.8
40 60 100 10 4.5 55 4 37.4 8.73×104   0.81 8.6

( )は材質SUS440Cの寸法となり、
( )以外は同等寸法です。

ボールスプライン用付属ナット 二面フランジナット(NO.6、8、10のみ) 丸フランジナット
No.
D
(h6)
L
Df
H
P.C.D.
d1×d2×h
W
d
B
Ds
(h7)
断面2次
モーメント
mm4
質量(参考)
ナット
kg
軸
kg/m
6 14 25 30 5
(6)
22 3.4×6.5 ×3.3
(3.5×6 ×3.1)
7.5
(6.5)
1
(1.5)
18 6 59
(62)
0.037
<0.029>
0.21
8 16 25 32 5
(6)
24 3.4×6.5 ×3.3
(3.5×6 ×3.1)
7.5
(6.5)
1.5 21 8 190
(197)
0.042
<0.035>
0.38
10 21 33 42
(41)
6
(8)
32
(30)
4.5×8 ×4.4
(4.5×8 ×5.3)
10.5
(8.5)
1.5 25 10
(10.4)
461
(557)
0.094
<0.075 >
0.6
13 24 36 43
(45)
7
(8)
33
(34)
4.5×8 ×4.4
(4.5×8 ×5.3)
11
(10)
1.5 - 13
(13.4)
1380
(1550)
0.1 1
16 31 50 50
(51)
7 40 4.5×8 ×4.4 18
(18)
2
(1.5)
16
(16.6)
2980
(3610)
0.2 1.5
20 32 60 51 7 40 4.5×8 ×4.4 23 2 18.2 5050 0.22 2
25 37 70 60 9 47 5.5×9.5 ×5.4 26 3 23 12700 0.32 3.1
30 45 80 70 10 54 6.6×11 ×6.5 30 3 28 27500 0.51 4.8
40 60 100 90 14 72 9 ×14 ×8.6 36 4 37.4 87300 1.15 8.6

( )は材質SUS440Cの寸法となり、
( )以外は同等寸法です。ナットの〈 〉内は二面フランジナットの場合の質量です。