*標準寸法は参考値です。入手しやすい材料寸法とは異なりますのでご注意ください。
種類 | 材料記号 | 形状 | 単位 | 標準寸法 |
---|---|---|---|---|
積層板 | ベークライト | 板 | t | (0.5),(0.6),0.8,1,1.2,1.5,1.6,2,2.5,3,4,5,6, 8,10,12,15,16,20,25,30,35,40,50 ( )内 布板のみ |
ポリアミド樹脂 | ナイロン 6・66 |
板 | t | 5,10,15,20,25,30,40,50 |
棒 | D | 6,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70, 75,80,90,100,120,140,160,180,200 |
||
(MCナイロン) | MCナイロン | 板 | t | 5,7,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80, 90,100,110,120 |
棒 | D | 20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85, 90,95,100,110,120,130,140,150,160,170, 180,190,200,225,250,275,300,325,350,375, 400,450,500,600 |
||
アセタール樹脂 | ポリ アセタール |
板 | t | 5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80, 90,100 |
棒 | D | 4,5,6,7,8,9,10,12,12.5,13,15,16,17.5,20, 22.5,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85, 90,100,110,120,(130),(140),150,(160), (180),200 |
||
一般用 メタクリル樹脂板 |
アクリル | 板 | t | 0.8,1,1.5,2,3,4,5,6,8,10,15,20,25,30 |