プラスチック成形材料は、大気中の水分を吸水する傾向にあり、その吸水のしやすさを吸水率として指標しています。吸水率が大きな値の樹脂は、水分をたくさん含んでいますので、射出成形をした場合に成形品の表面にシルバーが発生したり、成形機のシリンダー内で加水分解を起こしたり、ショートショットを起こすなどの成形不良に関連する危険があります。

吸水率の目安は、樹脂ごとにほぼ指標があり、これらの指標によってペレットの予備乾燥の条件を考慮することができます。代表的な樹脂の吸水率の目安を以下に示します。 

吸水率の目安(%) 樹脂名
4.5 酢酸セルロース
2.0 エポキシ樹脂
1.7 プロピオン酸セルロース
1.7 ポリアミド6 コポリマー
1.7 ポリアミド66 コポリマー
1.5 不飽和ポリエステル
1.5 ニトロセルロース
1.2 ポリアミド6 30%ガラス繊維
0.8 ポリウレタン
0.75 ポリ塩化ビニル
0.5 アクリル樹脂
0.5 ASA樹脂
0.43 PES樹脂
0.4 ポリアミド12
0.33 ABS樹脂
0.3 ポリイミド
0.28 PC/ABSポリマーアロイ
0.28 ポリアミドイミド
0.25 ポリアセタール
0.17 ポリカーボネート
0.12 シリコーン
0.08 ポリスチレン
0.04 ポリエチレン
0.02 ポリプロピレン
0.01 LCP