超高耐摩耗ウレタン:ブルコラン

従来のウレタンには見られない耐摩耗性や荷重性を備えた超高耐摩耗ウレタン、ブルコラン®です。
標準ウレタンの6倍の耐摩耗性、1.5倍の機械的強度をもちます。(弊社試験による)
耐摩耗ウレタン
独自の配合によりコストを抑えて標準ウレタンの2.5倍程度の耐摩耗性を有するウレタンです。色はこげ茶色です。
●テーバー摩耗試験結果
| 試料名 試験項目 |
標準ウレタン | 高耐摩耗 ウレタン |
超高耐摩耗 ブルコラン® |
|---|---|---|---|
| 摩耗試験(テーバー式) | 197.3 | 73.8 | 33.9 |
| 摩耗容積(㎜3) |
試材に一定の荷重と回転を加えプラスチック摩耗輪でこすり、削り出た容積を測定します。
上記データは測定値の一例であり、保証値ではありません。
試験方法
JIS K 7204:1999「プラスチック-摩耗輪による摩耗試験方法」
摩耗輪:H・22
荷 重:9.8N
試験回数:1000回
試験片数:1
●使用メリット
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
●ブルコラン®の変色について
ブルコラン®はその配合の特殊性から紫外線による変色が他のウレタンと比べ顕著です。
下の写真は日光が当たる屋外に設置した場合の変色過程です。

耐熱ウレタン
120度までの耐熱性を有するウレタンです。(標準ウレタンは70度まで)
高温域で高い機械的強度を求められる熱風乾燥機のワークの受けなどでご利用できます。
色は茶色です。
| 項目 | 単位 | ウレタンゴム | ブルコラン® | 高耐摩耗ウレ夕ン | 耐熱ウレ夕ン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | - | 1.13 | 1.13 | 1.20 | 1.15 | 1.20 | 1.26/1.26 | 1.13 | 1.13 |
| 硬度 | ショアA | 95 | 90 | 70 | 50 | 30 | 92/68 | 90/70 | 90 |
| 引張り強さ | MPa | 44.1 | 44.6 | 31.3 | 27.4 | 18.5 | 46.5/60.0 | 44.6/31.3 | 44.6 |
| 伸び | % | 400 | 530 | 650 | 690 | 600 | 690/650 | 530/650 | 530 |
| 耐熱性 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80(短時間120度) | 70 | 120 |
| 耐寒性 | ℃ | -40 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
引張り強さ、伸びの各特性値はJIS規格K6251に基づき試験を行っております。
ブルコラン®・耐摩耗ウレタン・耐熱ウレタン使用商品
ベアリングホルダ形状選択表
TPE熱可塑性エラストマー
熱可塑性エラストマー(TPE:Thermoplastic Elastomers)は、
①低発塵:他のゴムと比較し耐摩耗性に優れ、かつアウトガスも少ないためクリーンルームでの使用におすすめです。
②耐オゾン性:オゾンが発生しやすいイオナイザー付近での使用におすすめです。
③低比重:標準ゴムの30~50%の比重のため軽量化が図れます。
多種あるTPEの中の耐熱・耐薬性に優れるオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)です。
また、他のゴムでは難しいリサイクルが可能なため、環境にやさしい素材です。
クリーンルームでの使用を保証するものではありません。
●発塵性試験結果
| 0min | 10min | 20min | 30min | |
|---|---|---|---|---|
| TPE | 40 | 140 | 60 | 180 |
| EPDM65° | 100 | 27260 | 112400 | - |
| CR65° | 100 | 4360 | 9920 | 14060 |
| ふっ素80° | 780 | 540 | 80 | 220 |
| ウレタン90° | 40 | 6860 | 720 | 360 |

●TPE熱可塑性エラストマーアウトガス試験結果
| 測定方法 | GCMS | GCMS | GCMS | GCMS |
|---|---|---|---|---|
| アウトガス | アセトアルデヒド | t-トリメチルペンテン | ジメチルヘブタン | キシレン |
| 60℃60min. | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 検出限界 | 0.01μg/g | 0.01μg/g | 0.01μg/g | 0.01μg/g |
【測定方法】
JISA-1901準拠 小形チャンバー法により、試験材料から空気中に放散する
揮発性有機化合物を測定した。
●特性値
| 項目 | 単位 | TPE(熱可塑性エラストマー) |
|---|---|---|
| 比重 | - | 0.96 |
| 硬度 | ショアA | 65 |
| 引張り強さ | MPa | 8.7 |
| 伸び | % | 720 |
| 耐熱性 | ℃ | 80 |
| 耐寒性 | ℃ | -10 |