プラスチック樹脂の耐薬品性を評価するための試薬には、次のような薬剤が使用されています。
| 蒸留水 | 食塩水 | 炭酸ソーダ2% |
| 硫酸3%、30% | 塩酸3%、30% | 水酸化ナトリウム10%、40% |
| アンモニア10% | 過酸化水素3% | 氷酢酸98% |
| 酢酸5% | オレイン酸 | クエン酸 |
| フェノール | エチルアルコール | 酢酸エチル |
| 二塩化エタン | 四塩化エタン | 四塩化炭素 |
| クロロホルム | ベンゼン | トルエン |
| キシレン | n-ヘプタン | ケロシン |
| ガソリン | ホルマリン | グリセリン |
| エチレングリコール | ヒマシ油 | モーター油 |
| 軽油 |
プラスチック樹脂の耐薬品性を評価するための試薬には、次のような薬剤が使用されています。
| 蒸留水 | 食塩水 | 炭酸ソーダ2% |
| 硫酸3%、30% | 塩酸3%、30% | 水酸化ナトリウム10%、40% |
| アンモニア10% | 過酸化水素3% | 氷酢酸98% |
| 酢酸5% | オレイン酸 | クエン酸 |
| フェノール | エチルアルコール | 酢酸エチル |
| 二塩化エタン | 四塩化エタン | 四塩化炭素 |
| クロロホルム | ベンゼン | トルエン |
| キシレン | n-ヘプタン | ケロシン |
| ガソリン | ホルマリン | グリセリン |
| エチレングリコール | ヒマシ油 | モーター油 |
| 軽油 |
タグ:検査