六角穴付ボルト(並目ねじ)の寸法
注釈
- a)
- ねじ先は、JIS B 1003 に規定する面取り先とする。ただし、M4以下はあら先でもよい。
- b)
- ねじ先の不完全ねじ長さ u≦2P
- c)
- 六角穴の口元には、僅かな丸みまたは面取りがあってもよい。
- d)
- dsは、ℓsの最小値が規定されているものに適用する。
- e)
- 平らな部分に刻印してもよい。
- f)
- 頭部頂面の角部は、丸みまたは面取りとし、その選択は製造業者の任意とする。
- g)
- 頭部座面の角部は、dwまでの丸みまたは面取りとし、ばり、かえりなどがあってはならない。
- h)
- きり加工の場合、ドリル穴の残りは、六角形の辺の長さ(e/2)の1/3を超えてはならない。
- i)
- dwを測定する位置を示す。
(単位:mm)
ねじの呼び d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P a) | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
b b) | 参考 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 |
dk | 最大 c) | 3.00 | 3.80 | 4.50 | 5.50 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 13.00 |
最大 d) | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | |
最小 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | |
da | 最大 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 |
ds | 最大 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
最小 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | |
e e), f) | 最小 | 1.733 | 1.733 | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 |
ℓf | 最大 | 0.34 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 1.02 |
k | 最大 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
最小 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | |
r | 最小 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 |
s f) | 呼び | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
最大 | 1.58 | 1.58 | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | |
最小 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.020 | 5.02 | 6.02 | |
t | 最小 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
v | 最大 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
dw | 最小 | 2.72 | 3.48 | 4.18 | 5.07 | 6.53 | 8.03 | 9.38 | 12.33 |
w | 最小 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3.3 |
ねじの呼び d | M10 | M12 | (M14) h) | M16 | M20 | M24 | M30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P a) | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
b b) | 参考 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 |
dk | 最大 c) | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 45.00 |
最大 d) | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | |
最小 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 | |
da | 最大 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | 26.4 | 33.4 |
ds | 最大 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 |
最小 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 | |
e e), f) | 最小 | 9.149 | 11.429 | 13.716 | 15.996 | 19.437 | 21.734 | 25.154 |
ℓf | 最大 | 1.02 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 2.04 | 2.04 | 2.89 |
k | 最大 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 |
最小 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | |
r | 最小 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 |
s f) | 呼び | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 |
最大 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | |
最小 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | |
t | 最小 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15.5 |
v | 最大 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3 |
dw | 最小 | 15.33 | 17.23 | 20.17 | 23.17 | 28.87 | 34.81 | 43.61 |
w | 最小 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 10.4 | 13.1 |
注釈
- a)
- Pはねじのピッチ。
- b)
- 太い階段線の間で網かけのないものに適用する。(ℓ、ℓs およびℓg の表)
- c)
- ローレットがない頭部に適用する。
- d)
- ローレットがある頭部に適用する。
- e)
- eの最小値は、sの最小値の1.14倍である。
- f)
- 六角穴の寸法sおよびeのゲージ検査は、JIS B 1016 を参照。
- g)
- 一般に流通している呼び長さの範囲は、太い階段線の枠内である。網かけのものは全ねじで、首下部の不完全ねじ部の長さは3P以内とする。
網かけのないものの数値は、ℓg およびℓs の値を示し、次の式による。
ℓg, max=ℓnom-b、ℓs, min=ℓg max-5P (ℓ、ℓs およびℓg の表) - h)
- ねじの呼びに括弧を付けたものは、なるべく用いない。
※旧規格 JIS B 1176(2000) で()寸法で表現されていたM18、M22、M27が削除されています。また、新たにM1.6が追加されています。
ℓ、ℓsおよびℓg
単位:mm
ねじの呼び d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ℓ g) | ℓs及びℓg | |||||||||||||||||
ℓs | ℓg | ℓs | ℓg | ℓs | ℓg | ℓs | ℓg | ℓs | ℓg | ℓs | ℓg | ℓs | ℓg | ℓs | ℓg | |||
呼び 長さ |
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
2.5 | 2.3 | 2.7 | ||||||||||||||||
3 | 2.8 | 3.2 | ||||||||||||||||
4 | 3.76 | 4.24 | ||||||||||||||||
5 | 4.76 | 5.24 | ||||||||||||||||
6 | 5.76 | 6.24 | ||||||||||||||||
8 | 7.71 | 8.29 | ||||||||||||||||
10 | 9.71 | 10.29 | ||||||||||||||||
12 | 11.65 | 12.35 | ||||||||||||||||
16 | 15.65 | 16.35 | ||||||||||||||||
20 | 19.58 | 20.42 | 2 | 4 | ||||||||||||||
25 | 24.58 | 25.42 | 5.75 | 8 | 4.5 | 7 | ||||||||||||
30 | 29.58 | 30.42 | 9.5 | 12 | 6.5 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||
35 | 34.5 | 35.5 | 11.5 | 15 | 9 | 13 | 6 | 11 | ||||||||||
40 | 39.5 | 40.5 | 16.5 | 20 | 14 | 18 | 11 | 16 | 5.75 | 12 | ||||||||
45 | 44.5 | 45.5 | 19 | 23 | 16 | 21 | 10.75 | 17 | ||||||||||
50 | 49.5 | 50.5 | 24 | 28 | 21 | 26 | 15.75 | 22 | ||||||||||
55 | 54.4 | 55.6 | 26 | 31 | 20.75 | 27 | ||||||||||||
60 | 59.4 | 60.6 | 31 | 36 | 25.75 | 32 | ||||||||||||
65 | 64.4 | 65.6 | 30.75 | 37 | ||||||||||||||
70 | 69.4 | 70.6 | 35.75 | 42 | ||||||||||||||
80 | 79.4 | 80.6 | 45.75 | 52 | ||||||||||||||
90 | 89.3 | 90.7 | ||||||||||||||||
100 | 99.3 | 100.7 |
ねじの呼び d | M10 | M12 | (M14) h) | M16 | M20 | M24 | M30 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ℓ g) | ℓs及びℓg | |||||||||||||||
ℓs | ℓg | ℓs | ℓg | ℓs | ℓg | ℓs | ℓg | ℓs | ℓg | ℓs | ℓg | ℓs | ℓg | |||
呼び 長さ |
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
10 | 9.71 | 10.29 | ||||||||||||||
12 | 11.65 | 12.35 | ||||||||||||||
16 | 15.65 | 16.35 | ||||||||||||||
20 | 19.58 | 20.42 | ||||||||||||||
25 | 24.58 | 25.42 | ||||||||||||||
30 | 29.58 | 30.42 | ||||||||||||||
35 | 34.5 | 35.5 | ||||||||||||||
40 | 39.5 | 40.5 | ||||||||||||||
45 | 44.5 | 45.5 | 5.5 | 13 | ||||||||||||
50 | 49.5 | 50.5 | 10.5 | 18 | ||||||||||||
55 | 54.4 | 55.6 | 15.5 | 23 | 10.25 | 19 | ||||||||||
60 | 59.4 | 60.6 | 20.5 | 28 | 15.25 | 24 | 10 | 20 | ||||||||
65 | 64.4 | 65.6 | 25.5 | 33 | 20.25 | 29 | 15 | 25 | 11 | 21 | ||||||
70 | 69.4 | 70.6 | 30.5 | 38 | 25.25 | 34 | 20 | 30 | 16 | 26 | ||||||
80 | 79.4 | 80.6 | 40.5 | 48 | 35.25 | 44 | 30 | 40 | 26 | 36 | 15.5 | 28 | ||||
90 | 89.3 | 90.7 | 50.5 | 58 | 45.25 | 54 | 40 | 50 | 36 | 46 | 25.5 | 38 | 15 | 30 | ||
100 | 99.3 | 100.7 | 60.5 | 68 | 55.25 | 64 | 50 | 60 | 46 | 56 | 35.5 | 48 | 25 | 40 | ||
110 | 109.3 | 110.7 | 65.25 | 74 | 60 | 70 | 56 | 66 | 45.5 | 58 | 35 | 50 | 20.5 | 38 | ||
120 | 119.3 | 120.7 | 75.25 | 84 | 70 | 80 | 66 | 76 | 55.5 | 68 | 45 | 60 | 30.5 | 48 | ||
130 | 129.2 | 130.8 | 80 | 90 | 76 | 86 | 65.5 | 78 | 55 | 70 | 40.5 | 58 | ||||
140 | 139.2 | 140.8 | 90 | 100 | 86 | 96 | 75.5 | 88 | 65 | 80 | 50.5 | 68 | ||||
150 | 149.2 | 150.8 | 96 | 106 | 85.5 | 98 | 75 | 90 | 60.5 | 78 | ||||||
160 | 159.2 | 160.8 | 106 | 116 | 95.5 | 108 | 85 | 100 | 70.5 | 88 | ||||||
180 | 179.2 | 180.8 | 115.5 | 128 | 105 | 120 | 90.5 | 108 | ||||||||
200 | 199.1 | 200.9 | 135.5 | 148 | 125 | 140 | 110.5 | 128 |
注釈
- g)
- 一般に流通している呼び長さの範囲は、太い階段線の枠内である。網かけのものは全ねじで、首下部の不完全ねじ部の長さは3P以内とする。
網かけのないものの数値は、ℓgおよびℓsの値を示し、次の式による。
ℓg, max=ℓnom-b、ℓs, min=ℓg max-5P (ℓ、ℓs およびℓg の表) - h)
- ねじの呼びに括弧を付けたものは、なるべく用いない。
参考:六角穴付ボルトに対するざぐりおよびボルト穴の寸法
単位:mm
ねじの呼び(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ds | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
d’ | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 |
dk | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
D' | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 14 | 17.5 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 48 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
H' | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 7.4 | 9.2 | 11 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 25 | 28 |
H'' | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13 | 15.2 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 29 | 32 |
d2 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 6.9 | 8.6 | 10.4 | 12.2 | 14.2 | 15.7 | 17.7 | 19.7 | 21.2 | 24.2 | 26.7 |