1.メートル並目ねじ

ねじの呼び 最小寸法
2級・3級
最大寸法
2級 3級
M 1×0.25
M 1.1×0.25
M 1.2×0.25
M 1.4×0.3
M 1.6×0.35
M 1.7×0.35
M 1.8×0.35
M 2×0.4
M 2.2×0.45
M 2.3×0.4
M 2.5×0.45
M 2.6×0.45

M 3×0.5
M 3.5×0.6
M 4×0.7

M 4.5×0.75
M 5×0.8
M 6×1

M 7×1
M 8×1.25
M 9×1.25
M 10×1.5
M 11×1.5

M 12×1.75
M 14×2
M 16×2
M 18×2.5
M 20×2.5

M 22×2.5
M 24×3
M 27×3
M 30×3.5
M 33×3.5

M 36×4
M 9×4
M 42×4.5
M 5×4.5
M 48×5
0.73
0.83
0.93
1.08
1.22
1.33
1.42
1.57
1.71
1.87
2.01
2.12

2.46
2.85
3.24

3.69
4.13
4.92

5.92
6.65
7.65
8.38
9.38

10.11
11.84
13.84
15.29
17.29

19.29
20.75
23.75
26.21
29.21

31.67
34.67
37.13
40.13
42.59
0.78
0.89
0.98
1.14
1.32
1.42
1.52
1.67
1.84
1.97
2.14
2.23

2.60
3.01
3.42

3.88
4.33
5.15

6.15
6.91
7.91
8.68
9.68

10.44
12.21
14.21
15.74
17.74

19.74
21.25
24.25
26.77
29.77

32.27
35.27
37.80
40.80
43.30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2.64
3.05
3.47

3.92
4.38
5.22

6.22
6.98
7.98
8.75
9.75

10.53
12.31
14.31
15.85
17.85

19.85
21.38
24.38
26.92
29.92

32.42
35.42
37.98
40.98
43.49

JIS B 1004 は2009年に改正されています。本情報は改正前(1975)の情報から作成したものとなります。

2.メートル細目ねじ

ねじの呼び 最小寸法
2 級・ 3級
最大寸法
2級 3級
M 2.5×0.35

M 3×0.35
M 3.5×0.35
M 4×0.5
M 4.5×0.5
M 5×0.5
M 5.5×0.5
M 6×0.75

M 7×0.75
M 8×1
M 8×0.75

M 9×1
M 9×0.75

M 10×1.25
M 10×1
M 10×0.75

M 11×1
M 11×0.75

M 12×1.5
M 12×1.25
M 12×1

M 14×1.5
M 14×1

M 15×1.5
M 15×1
2.12

2.62
3.12
3.46
3.96
4.46
4.96
5.19

6.19
6.92
7.19

7.92
8.19

8.65
8.92
9.19

9.92
10.19

10.38
10.65
10.92

12.38
12.92

13.38
13.92
2.22

2.72
3.22
3.60
4.10
4.60
5.10
5.38

6.38
7.15
7.38

8.15
8.38

8.91
9.15
9.38

10.15
10.38

10.68
10.91
11.15

12.68
13.15

13.68
14.15
-

-
-
3.64
4.14
4.64
5.14
5.42

6.42
7.22
7.42

8.22
8.42

8.98
9.22
-

10.22
10.42

10.75
10.98
11.22

12.75
13.22

13.75
14.22

JIS B 1004 は2009年に改正されています。本情報は改正前(1975)の情報から作成したものとなります。

ねじの呼び 最小寸法
2級・3級
最大寸法
2級 3級
M 16×1.5
M 16×1

M 17×1.5
M 17×1

M 18×2
M 18×1.5
M 18×1

M 20×2
M 20×1.5
M 20×1

M 22×2
M 22×1.5
M 22×1

M 24×2
M 24×1.5
M 24×1

M 25×2
M 25×1.5
M 25×1

M 26×1.5

M 27×2
M 27×1.5
M 27×1

M 28×2
M 28×1.5
M 28×1

M 30×3
M 30×2
M 30×1.5
M 30×1

M 32×2
M 32×1.5

M 33×3
M 33×2
M 33×1.5

M 35×1.5

M 36×3
M 36×2
M 36×1.5

M 38×1.5

M 39×3
M 39×2
M 39×1.5

M 40×3
M 40×2
M 40×1.5

M 42×4
M 42×3
M 42×2
M 42×1.5

M 45×4
M 45×3
M 45×2
M 45×1.5

M 48×4
M 48×3
M 48×2
M 48×1.5

M 50×3
M 50×2
M 50×1.5
14.38
14.92

15.38
15.92

15.84
16.38
16.92

17.84
18.38
18.92

19.84
20.38
20.92

21.84
22.38
22.92

22.84
23.38
23.92

24.38

24.84
25.38
25.92

25.84
26.38
26.92

26.75
27.84
28.38
28.92

29.84
30.38

29.75
30.84
31.38

33.38

32.75
33.84
34.38

36.38

35.75
36.84
37.38

36.75
37.84
38.38

37.67
38.75
39.84
40.38

40.67
41.75
42.84
43.38

43.67
44.75
45.84
46.38

46.75
47.84
48.38
 
14.68
15.15

15.68
16.15

16.21
16.68
17.15

18.21
18.68
19.15

20.21
20.68
21.15

22.21
22.68
23.15

23.21
23.68
24.15

24.68

25.21
25.68
26.15

26.21
26.68
27.15

27.25
28.21
28.68
29.15

30.21
30.68

30.25
31.21
31.68

33.68

33.25
34.21
34.68

36.68

36.25
37.21
37.68

37.25
38.21
38.68

38.27
39.25
40.21
40.68

41.27
42.25
43.21
43.68

44.27
45.25
46.21
46.68

47.25
48.21
48.68
14.75
15.22

15.75
16.22

16.31
16.75
17.22

18.31
18.75
19.22

20.31
20.75
21.22

22.31
22.75
23.22

23.31
23.75
24.22

24.75

25.31
25.75
26.22

26.31
26.75
27.22

27.38
28.31
28.75
29.22

30.31
30.75

30.38
31.31
31.75

33.75

33.38
34.31
34.75

36.75

36.38
37.31
37.75

37.38
38.31
38.75

38.42
39.38
40.31
40.75

41.42
42.38
43.31
43.75

44.42
45.38
46.31
46.75

47.38
48.31
48.75

JIS B 1004 は2009年に改正されています。本情報は改正前(1975)の情報から作成したものとなります。