解説
従来の JIS B 0205 (1997) (メートル並目ねじ)および JIS B 0207 (1982)(メートル細目ねじ)は廃止され、ISO 68-1 (1998)、ISO 1261 (1998)、ISO 262(1998)、ISO 724(1993)を基礎として、以下の4部に置き換えられた。
1) JIS B 0205-1 第1部:基準山形
2) JIS B 0205-2 第2部:全体系
3) JIS B 0205-3 第3部:ねじ部品用に選択したサイズ
4) JIS B 0205-4 第4部:基準寸法
JISはISOに基づく形で改正されているが、JISには以下の記述がある。
- "並目(coarse)" および "細目(fine)" という用語は、従来の慣例に従うために使用した。しかし、これらの用語から、品質の概念を連想してはならない。"並目(coarse)" ピッチが、実際に流通している最大のメートル系ピッチであることを理解しなければならない。
(※以上: JIS B 0205-2 (2001)、5.2項より) - (略)一般用メートルねじ規格の要求を満たすねじは、文字 "M" に続けて、記号 "X" で区切ったよび径およびピッチの値(ミリメートルで表す)によって示す。
例:M8 X 1.25
JIS B 0205-2 に載っている並目ねじに関して、ピッチは省略してもよい。
例:M8
(※以上:JIS B 0209-1 (2005)、5.2項より)
基準山形(JIS B 0205-1:2001 より抜粋)

- D
- :めねじ谷の径の基準寸法(呼び径)
- d
- :おねじ外径の基準寸法(呼び径)
- D2
- :めねじ有効径の基準寸法
- d2
- :おねじ有効径の基準寸法
- D1
- :めねじ内径の基準寸法
- d1
- :おねじ谷の径の基準寸法
- H
- :とがり山の高さ
- P
- :ピッチ

単位:mm
| ピッチ P |
H | 5/8 H | 3/8 H | H/4 | H/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.173 205 | 0.108 253 | 0.064 952 | 0.043 301 | 0.021 651 |
| 0.25 | 0.216 506 | 0.135 316 | 0.08 119 | 0.054 127 | 0.027 063 |
| 0.3 | 0.259 808 | 0.16 238 | 0.097 428 | 0.064 952 | 0.032 476 |
| 0.35 | 0.303 109 | 0.189 443 | 0.113 666 | 0.075 777 | 0.037 889 |
| 0.4 | 0.346 410 | 0.216 506 | 0.129 904 | 0.086 603 | 0.043 301 |
| 0.45 | 0.389 711 | 0.243 570 | 0.146 142 | 0.097 428 | 0.048 714 |
| 0.5 | 0.433 013 | 0.270 633 | 0.162 380 | 0.108 253 | 0.054 127 |
| 0.6 | 0.519 615 | 0.324 760 | 0.194 856 | 0.129 904 | 0.064 952 |
| 0.7 | 0.606 218 | 0.378 886 | 0.227 332 | 0.151 554 | 0.075 777 |
| 0.75 | 0.649 519 | 0.405 949 | 0.243 570 | 0.162 380 | 0.081 190 |
| 0.8 | 0.692 820 | 0.433 013 | 0.259 808 | 0.173 205 | 0.086 603 |
| 1 | 0.866 025 | 0.541 266 | 0.324 760 | 0.216 506 | 0.108 253 |
| 1.25 | 1.082 532 | 0.676 582 | 0.405 949 | 0.270 633 | 0.135 316 |
| 1.5 | 1.299 038 | 0.811 899 | 0.487 139 | 0.324 760 | 0.162 380 |
| 1.75 | 1.515 544 | 0.947 215 | 0.568 329 | 0.378 886 | 0.189 443 |
| 2 | 1.732 051 | 1.082 532 | 0.649 519 | 0.433 013 | 0.216 506 |
| 2.5 | 2.165 063 | 1.353 165 | 0.811 899 | 0.541 266 | 0.270 633 |
| 3 | 2.598 076 | 1.623 798 | 0.974 279 | 0.649 519 | 0.324 760 |