呼び径六角ボルト -並目ねじ- 部品等級A
注釈
- a)
- β=15~30°
- b)
- ねじ先は、面取り先とする。ただし、M4以下は、あら先でもよい(JIS B 1003 参照)。
- c)
- ねじ先の不完全ねじ部長さ u≦2P
- d)
- dwに対する基準位置。
- e)
- 首下丸み部最大。
呼び径六角ボルト -並目ねじ- 部品等級A(第1選択)の寸法
単位:mm
ねじの呼び d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P a) | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | |||||||||
b (参考) |
b) | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||
c) | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||
d) | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | |||||||||
c | 最大 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
最小 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||||
da | 最大 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | ||||||||
ds | 基準寸法=最大 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | ||||||||
最小 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | |||||||||
dw | 最小 | 2.27 | 3.07 | 4.07 | 4.57 | 5.88 | 6.88 | 8.88 | ||||||||
e | 最小 | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | ||||||||
ℓf | 最大 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | ||||||||
k | 基準寸法 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | ||||||||
最大 | 1.225 | 1.525 | 1.825 | 2.125 | 2.925 | 3.65 | 4.15 | |||||||||
最小 | 0.975 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | 2.675 | 3.35 | 3.85 | |||||||||
kw e) | 最小 | 0.68 | 0.89 | 1.10 | 1.31 | 1.87 | 2.35 | 2.70 | ||||||||
r | 最小 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | ||||||||
s | 基準寸法=最大 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | ||||||||
最小 | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | |||||||||
ℓ | ℓs及びℓg f) | |||||||||||||||
呼び 長さ |
最小 | 最大 | ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
12 | 11.65 | 12.35 | 1.2 | 3 | ||||||||||||
16 | 15.65 | 16.35 | 5.2 | 7 | 4 | 6 | 2.75 | 5 | ||||||||
20 | 19.58 | 20.42 | 8 | 10 | 6.75 | 9 | 5.5 | 8 | ||||||||
25 | 24.58 | 25.42 | 11.75 | 14 | 10.5 | 13 | 7.5 | 11 | 5 | 9 | ||||||
30 | 29.58 | 30.42 | 15.5 | 18 | 12.5 | 16 | 10 | 14 | 7 | 12 | ||||||
35 | 34.5 | 35.5 | 17.5 | 21 | 15 | 19 | 12 | 17 | ||||||||
40 | 39.5 | 40.5 | 22.5 | 26 | 20 | 24 | 17 | 22 | ||||||||
45 | 44.5 | 45.5 | 25 | 29 | 22 | 27 | ||||||||||
50 | 49.5 | 50.5 | 30 | 34 | 27 | 32 | ||||||||||
55 | 54.4 | 55.6 | 32 | 37 | ||||||||||||
60 | 59.4 | 60.6 | 37 | 42 | ||||||||||||
65 | 64.4 | 65.6 | ||||||||||||||
70 | 69.4 | 70.6 | ||||||||||||||
80 | 79.4 | 80.6 | ||||||||||||||
90 | 89.3 | 90.7 |
ねじの呼び d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P a) | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||||
b (参考) |
b) | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||||||||
c) | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | ||||||||||
d) | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | 73 | ||||||||||
c | 最大 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
最小 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
da | 最大 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 | 22.4 | 26.4 | |||||||||
ds | 基準寸法=最大 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | |||||||||
最小 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | ||||||||||
dw | 最小 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 22.49 | 28.19 | 33.61 | |||||||||
e | 最小 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 33.53 | 39.98 | |||||||||
ℓf | 最大 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
k | 基準寸法 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | |||||||||
最大 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 10.18 | 12.715 | 15.215 | ||||||||||
最小 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 9.82 | 12.285 | 17.785 | ||||||||||
kw e) | 最小 | 3.61 | 4.35 | 5.12 | 6.87 | 8.6 | 10.35 | |||||||||
r | 最小 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
s | 基準寸法=最大 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | |||||||||
最小 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.38 | ||||||||||
ℓ | ℓs及びℓg f) | |||||||||||||||
呼び 長さ |
最小 | 最大 | ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
||
25 | 24.58 | 25.42 | ||||||||||||||
30 | 29.58 | 30.42 | ||||||||||||||
35 | 34.5 | 35.5 | ||||||||||||||
40 | 39.5 | 40.5 | 11.75 | 18 | ||||||||||||
45 | 44.5 | 45.5 | 16.75 | 23 | 11.5 | 19 | ||||||||||
50 | 49.5 | 50.5 | 21.75 | 28 | 16.5 | 24 | 11.25 | 20 | ||||||||
55 | 54.4 | 55.6 | 26.75 | 33 | 21.5 | 29 | 16.25 | 25 | ||||||||
60 | 59.4 | 60.6 | 31.75 | 38 | 26.5 | 34 | 21.25 | 30 | ||||||||
65 | 64.4 | 65.6 | 36.75 | 43 | 31.5 | 39 | 26.25 | 35 | 17 | 27 | ||||||
70 | 69.4 | 70.6 | 41.75 | 48 | 36.5 | 44 | 31.25 | 40 | 22 | 32 | ||||||
80 | 79.4 | 80.6 | 51.75 | 58 | 46.5 | 54 | 41.25 | 50 | 32 | 42 | 21.5 | 34 | ||||
90 | 89.3 | 90.7 | 56.5 | 64 | 51.25 | 60 | 42 | 52 | 31.5 | 44 | 21 | 36 | ||||
100 | 99.3 | 100.7 | 66.5 | 74 | 61.25 | 70 | 52 | 62 | 41.5 | 54 | 31 | 46 | ||||
110 | 109.3 | 110.7 | 71.25 | 80 | 62 | 72 | 51.5 | 64 | 41 | 56 | ||||||
120 | 119.3 | 120.7 | 81.25 | 90 | 72 | 82 | 61.5 | 74 | 51 | 66 | ||||||
130 | 129.2 | 130.8 | 76 | 86 | 65.5 | 78 | 55 | 70 | ||||||||
140 | 139.2 | 140.8 | 86 | 96 | 75.5 | 88 | 65 | 80 | ||||||||
150 | 149.2 | 150.8 | 96 | 106 | 85.5 | 98 | 75 | 90 |
注釈
- a)
- Pは、ねじのピッチ。
- b)
- ℓnom≦125mmに対して。
- c)
- 125mm<ℓnom≦200mmに対して。
- d)
- ℓnom>200mmに対して。(本表に該当なし。)
- e)
- kw,min=0.7kmin
- f)
- ℓg,max=ℓnom-b,ℓs,min=ℓg,max-5P
※旧規格 JIS B 1180 (1994)に対し、M1.6、M2.5が追加されています。
※現行流通している六角ボルトM10、M12の対辺 s は旧JISによるものもあります。