六角穴付止めねじ -平先- 形状・寸法


六角穴の底は、
上の形状(キリ加工)
でもよい。
上の形状(キリ加工)
でもよい。
キリ穴加工の場合、ドリル穴の残りは
六角形の辺の長さ(e/2)の1/3を
超えてはならない。
六角形の辺の長さ(e/2)の1/3を
超えてはならない。
注釈
- a)
- 呼び長さℓが下表に示す階段状の網かけで示したものは、120°の面取りを付ける。
- b)
- 約45°の角度は、おねじの谷の径より下の傾斜部に適用する。
- c)
- 不完全ねじ部 u<2P
- d)
- 六角穴の口元には、わずかな丸み又は面取りがあってもよい。
単位:mm
| ねじの呼び(d) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P a) | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | ||
| dp | 最大 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.00 | 8.50 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | |
| 最小 | 0.55 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | ||
| df | ほぼおねじの谷の径 | ||||||||||||||
| e b),c) | 最小 | 0.809 | 1.011 | 1.454 | 1.733 | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 | 13.716 | |
| s c) | 呼び | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 最大 | 0.724 | 0.913 | 1.300 | 1.58 | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | ||
| 最小 | 0.710 | 0.887 | 1.275 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.020 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | ||
| t | 最小 | d) | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 6.4 | 8 | 10 |
| e) | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
| ℓ | (参考) 1000個当たりの概略質量・単位 kg(密度:7.85kg/dm3) |
||||||||||||||
| 呼び 長さ |
最小 | 最大 | |||||||||||||
| 2 | 1.8 | 2.2 | 0.021 | 0.029 | |||||||||||
| 2.5 | 2.3 | 2.7 | 0.025 | 0.037 | 0.063 | ||||||||||
| 3 | 2.8 | 3.2 | 0.029 | 0.044 | 0.075 | 0.1 | |||||||||
| 4 | 3.76 | 4.24 | 0.037 | 0.059 | 0.1 | 0.14 | 0.22 | ||||||||
| 5 | 4.76 | 5.24 | 0.046 | 0.074 | 0.125 | 0.18 | 0.3 | 0.44 | |||||||
| 6 | 5.76 | 6.24 | 0.054 | 0.089 | 0.15 | 0.22 | 0.38 | 0.56 | 0.76 | ||||||
| 8 | 7.71 | 8.29 | 0.07 | 0.119 | 0.199 | 0.3 | 0.54 | 0.8 | 1.11 | 1.89 | |||||
| 10 | 9.71 | 10.29 | 0.148 | 0.249 | 0.38 | 0.7 | 1.04 | 1.46 | 2.52 | 3.78 | |||||
| 12 | 11.65 | 12.35 | 0.299 | 0.46 | 0.86 | 1.28 | 1.81 | 3.15 | 4.78 | 6.8 | |||||
| 16 | 15.65 | 16.35 | 0.62 | 1.18 | 1.76 | 2.51 | 4.41 | 6.78 | 9.6 | 16.3 | |||||
| 20 | 19.58 | 20.42 | 1.49 | 2.24 | 3.21 | 5.67 | 8.76 | 12.4 | 21.5 | 32.3 | |||||
| 25 | 24.58 | 25.42 | 2.84 | 4.09 | 7.25 | 11.2 | 15.9 | 28 | 42.6 | 57 | |||||
| 30 | 29.58 | 30.42 | 4.97 | 8.82 | 13.7 | 19.4 | 34.6 | 52.9 | 72 | ||||||
| 35 | 34.5 | 35.5 | 10.4 | 16.2 | 22.9 | 41.1 | 63.2 | 87 | |||||||
| 40 | 39.5 | 40.5 | 12 | 18.7 | 26.4 | 47.7 | 73.5 | 102 | |||||||
| 45 | 44.5 | 45.5 | 21.2 | 29.9 | 54.2 | 83.8 | 117 | ||||||||
| 50 | 49.5 | 50.5 | 23.7 | 33.4 | 60.7 | 94.1 | 132 | ||||||||
| 55 | 54.4 | 55.6 | 36.8 | 67.3 | 104 | 147 | |||||||||
| 60 | 59.4 | 60.6 | 40.3 | 73.7 | 115 | 162 | |||||||||
※推奨する呼び長さは、太線枠内のものとする。
注釈
- a)
- Pは、ねじのピッチを示す。
- b)
- e最小=1.14s最小
- c)
- e及びsのゲージ検査は、JIS B 1016 による。
- d)
- 網かけを施した呼び長さのねじに適用する。
- e)
- 網かけを施していない呼び長さのねじに適用する。
※旧規格 JIS B 1177 (1997) に対し、M1.6、M2.5が追加されています。

