規格名称 規格表記 備考
一般用メートルねじ(基準山形) JIS B 0205-1:2001
  • 抜粋を記載
  • 従来の JIS B 0205 (1997) (メートル並目ねじ)および JIS B 0207 (1982)(メートル細目ねじ)は廃止され、ISO 68-1 (1998)、ISO 1261 (1998)、ISO 262(1998)、ISO 724(1993)を基礎として、置き換えられた。
一般用メートルねじ(全体形)
(ねじ部品用に選択したサイズ)
JIS B 0205-2:2001
(呼び径およびピッチの選択)
JIS B 0205-3:2001
(ねじ部品用に選択したサイズ)
  • 抜粋を記載
一般用メートルねじ(基準寸法) JIS B 0205-4:2001
  • 抜粋を記載
メートル並目ねじ〈参考〉 JIS B 0205:1997
  • 抜粋を記載
  • この規格は2001/12廃止され、新たに JIS B 0205-1~-4として置き換えられた。
メートル細目ねじ〈参考〉 JIS B 0207:1982
  • 抜粋を記載
  • この規格は2001/12廃止され、新たに JIS B 0205-1~-4として置き換えられた。
管用テーパねじ JIS B 0203:1999
  • 抜粋を記載