(この規格は2001/12廃止され、新たに JIS B 0205-1~-4として置き換えられています。)

メートル並目ねじ 図
H
=0.866025P
H1
=0.541266P
d2
=d-0.649519P
d1
=d-1.082532P
D
=d
D2
=d2
D1
=d1
単位:mm
ねじの呼び *1 ピッチ
P
ひっかかり
の高さ
H1
めねじ
谷の経D 有効径D2 内径D1
1欄 2欄 3欄 おねじ
外径d 有効径d2 谷の径d1
M1

M1.2
M1.1   0.25
0.25
0.25
0.135
0.135
0.135
1.000
1.100
1.200
0.838
0.938
1.038
0.729
0.829
0.929
M1.6 M1.4

M1.8
  0.3
0.35
0.35
0.162
0.189
0.189
1.400
1.600
1.800
1.205
1.373
1.573
1.075
1.221
1.421
M2

M2.5
M2.2   0.4
0.45
0.45
0.217
0.244
0.244
2.000
2.200
2.500
1.740
1.908
2.208
1.567
1.713
2.013
M3

M4
M3.5   0.5
0.6
0.7
0.271
0.325
0.379
3.000
3.500
4.000
2.675
3.110
3.545
2.459
2.850
3.242

M5
M6
M4.5   0.75
0.8
1
0.406
0.433
0.541
4.500
5.000
6.000
4.013
4.480
5.350
3.688
4.134
4.917
M8   M7

M9
1
1.25
1.25
0.541
0.677
0.677
7.000
8.000
9.000
6.350
7.188
8.188
5.917
6.647
7.647
M10

M12
  M11 1.5
1.5
1.75
0.812
0.812
0.947
10.000
11.000
12.000
9.026
10.026
10.863
8.376
9.376
10.106
M16 M14

M18
  2
2
2.5
1.083
1.083
1.353
14.000
16.000
18.000
12.701
14.701
16.376
11.835
13.835
15.294
M20

M24
M22   2.5
2.5
3
1.353
1.353
1.624
20.000
22.000
24.000
18.376
20.376
22.051
17.294
19.294
20.752
M30 M27

M33
  3
3.5
3.5
1.624
1.894
1.894
27.000
30.000
33.000
25.051
27.727
30.727
23.752
26.211
29.211
M36

M42
M39   4
4
4.5
2.165
2.165
2.436
36.000
39.000
42.000
33.402
36.402
39.077
31.670
34.670
37.129
M48 M45

M52
  4.5
5
5
2.436
2.706
2.706
45.000
48.000
52.000
42.077
44.752
48.752
40.129
42.587
46.587
M56

M64
 

M60

M68
  5.5
5.5
6
6
2.977
2.977
3.248
3.248
56.000
60.000
64.000
68.000
52.428
56.428
60.103
64.103
50.046
54.046
57.505
61.505

注釈

*1
1欄を優先的に、必要に応じて2欄、3欄の順に選ぶ。