液晶ポリマー(Liquid Crystal Polymer、LCP)は、耐熱性の良好な結晶性樹脂です。
ガラス繊維を30〜40%程度強化することで、荷重たわみ温度は270〜310℃程度まで上昇させることができるので、表面実装用対応用の精密電子部品に採用されています。
電気特性や振動吸収性能も良好です。自己消火性もあります。
溶融粘度は低く、流動性が良好なので、射出成形はしやすい樹脂です。その割には、冷却固化速度が速いので、ばりは発生しにくい長所を持っています。
反面、ウエルド部の接合強度が低いために成形品の形状によっては、工夫が必要になる場合があります。
また、流動方向と流動直角方向の成形収縮率に差がありあますので、金型設計にはノウハウの活用が必要になります。
金型の表面温度は、100〜150℃程度まで上げなければなりませんので、油による温度調節や電気ヒーターによる温度調節が必要になります。
ポリフェニレンサルファイドと並んで、電子部品用のスーパーエンプラとして各方面電子関連分野で採用が進んでいます。
■電気・電子部品
- 通信用コネクター
- プリンター部品
- ハードディスクドライブ部品
- ページャーモーター
- 光ピックアップ部品
- コピー機分離爪
- スピーカー振動板
- コイルボビン
- スイッチ
- リレー
- SMT(表面実装)対応部品