ポリカーボネイトは、透明で、強度が高い耐熱樹脂として、広い分野で応用が図られています。
最近では、ABS樹脂等とアロイにしたタイプも、工業用として多用されています。
非晶性であって、光線透過率も良好でありレンズやカバー類には好適な樹脂の一つです。強度的にも優秀で、特に耐衝撃性はプラスチックの中でも上位に位置しています。
ただし、有機溶剤には侵されるので、グリス類や溶剤が塗布されるような場合には注意が必要です。
射出成形では、流動性が悪いので、充填圧力は高めに設定しなければなりません。また金型温度も80℃程度まで上げる必要があります。
具体的な使用例としては、下記のような用途があります。
■自動車部品
- メーター板
- ヘッドランプレンズ
- ドアハンドル
- サンルーフ
- インスツルメントパネル
- ホイールカバー
■電気・電子部品
- 携帯電話筐体
- メモリースティック
- CDディスク
- DVDディスク
- デジタルカメラ筐体
- プリンターシャーシ
- パソコン筐体
■光学部品
- カメラレンズ
- 非球面レンズ
- プリズム
- 導光体
- 保護めがね
- ドーム屋根
- 窓ガラス
■その他
- 医療用人工臓器
- ヘルメット
- 哺乳びん
- 食器
- 文房具