Question
ロールタップの下穴管理はどのように行えばいいか
ドリルで下穴加工後ロールタップを使用しているのですが、高精度なねじが切れません。
ロールタップの下穴は精度が必要と聞きますが、下穴加工用工具はどのように選定すればいいのでしょうか?
Answer
ロールタップの下穴精度の必要性と下穴径
ロールタップは塑性加工でねじを成形する加工方法であり、下穴寸法はねじ山形状に大きな影響を及ぼすため、高精度な下穴管理が必要です。
ねじの呼び M×P |
推奨 ドリル直径 D |
||
---|---|---|---|
最小径 | 最大径 | ||
M2× 0.4 | 1.83 | 1.81 | 1.85 |
M2.2× 0.45 | 2.00 | 1.98 | 2.03 |
M2.5× 0.45 | 2.30 | 2.28 | 2.33 |
M3× 0.5 | 2.78 | 2.76 | 2.81 |
M4× 0.7 | 3.68 | 3.65 | 3.70 |
M5× 0.8 | 4.63 | 4.59 | 4.66 |
M6× 1 | 5.53 | 5.48 | 5.57 |
M7× 1 | 6.53 | 6.48 | 6.57 |
M8× 1.25 | 7.39 | 7.34 | 7.41 |
M8× 1 | 7.53 | 7.48 | 7.57 |
M10× 1.5 | 9.24 | 9.18 | 9.28 |
M10× 1.25 | 9.39 | 9.34 | 9.41 |
M10× 1 | 9.53 | 9.48 | 9.57 |
M12× 1.75 | 11.12 | 11.05 | 11.15 |
M12× 1.5 | 11.24 | 11.18 | 11.28 |
M12× 1.25 | 11.39 | 11.34 | 11.41 |
M14× 2 | 13.00 | 12.92 | 13.04 |
M14× 1.5 | 13.27 | 13.21 | 13.30 |
M16× 2 | 15.00 | 14.92 | 15.04 |
M16× 1.5 | 15.27 | 15.21 | 15.30 |
M18× 2.5 | 16.73 | 16.63 | 16.78 |
M18× 1.5 | 17.28 | 17.22 | 17.31 |
M20× 2.5 | 18.73 | 18.63 | 18.78 |
M20× 1 | 19.28 | 19.22 | 19.31 |
ロールタップの下穴加工の留意点
高精度な下穴を加工するには、従来のハイスドリルよりも高精度な超硬ドリル(バニシング刃付など)を用いることがポイントです。
穴の寸法管理が厳しい小径穴には、ドリル直径寸法が百分台の高精度なドリルの適用をお勧めします。
さらに、安定した高精度穴加工に仕上げる場合は、ドリルによる下穴加工後にエンドミルによるコンタリングやボーリング加工などが有効です。
オススメ商品のご案内
安定した下穴加工を実現する超硬ドリル
DLCコートアルミ加工用超硬ドリル
エンドミルシャンク/レギュラー
DLC-ALESDR
ここが特長!
- ロールタップの下穴加工用のサイズを追加しました。
- 強ねじれ形状により抜群の切りくず排出性と切れ味を発揮します。
TiAlNコート超硬ドリル
バニシング刃付/エンドミルシャンク/スタブ
TAC-BNESDBA
ここが特長!
- 外周にバニシング刃を持ったマージン部を設けることで、下穴加工と穴仕上げ加工とを同時に行うことが可能です。
TiAlNコート超硬ドリル
百分台・小径タイプ
TAC-MS-ESDR
ここが特長!
- 直径0.3~3mmの小径サイズを百分の1mm単位で取り揃えております。
- シャンク径3mmに統一し、高精度チャッキングが可能となります。