各種金属の、各種腐食環境における耐食性を【表1】に示します。金属が腐食環境に溶けるか溶けないかの基本は、腐食反応が熱力学的に進行するか、しないかにあり、進行するとすれば、その速度により腐食の速度も決まります。
 鉄が塩酸によって溶ける反応は

Fe + 2HCL → FeCL2 + H2

 であります。また、溶存酸素によって腐食する反応は

Fe + 1/2O2 + Fe(OH)2

 であります。これらの反応が左から右へと進行するのは、これらの系の自由エネルギーが小さくなるからであります。人為的にエネルギーを与えない限り、決して自由エネルギーが大きくなるような反応は起きません。

 しかし実際には、不動態皮膜を生成して、この理論の通りに腐食しない場合もあります。【表1】の腐食環境の欄を説明しますと、濃硫酸とはおよそ98%以上、濃硝酸は75%以上のものをいいます。酸性溶液とは、pHで酸性度を測定できる程度の酸性、アルカリ性溶液も、pHで測定できる程度のアルカリ溶液を示しております。

【表1】金属の耐食性

金属 濃硫酸、濃硝酸 塩酸、希硫酸
1)
酸性溶液 中性溶液
2)
海水 アルカリ性溶液
3)
アルミニウム 不動態 腐食 腐食 不動態 不動態
(孔食あり)
腐食
チタン 不動態 腐食 不動態 不動態 不動態 不動態
亜鉛   腐食 腐食 保護皮膜 保護皮膜 腐食
鉄 不動態 腐食 腐食 腐食 腐食 不動態
クロム 不動態 腐食 不動態 不動態 不動態 不動態
ニッケル 腐食 (耐食性) (耐食性) 不動態 不動態
(孔食あり)
不動態
鉛 腐食 腐食 保護皮膜 保護皮膜 保護皮膜 腐食
ステンレス鋼 不動態 腐食 不動態 不動態 不動態
(孔食あり)
不動態
銅 腐食 安定 保護皮膜 保護皮膜 保護皮膜 保護皮膜
金 安定 安定 安定 安定 安定 安定

※注) 1)溶存酸素や溶存塩素などを脱気したもの、2)塩素イオンなし、3)40%か性ソーダなど強アルカリ、アンモニアを除く(アンモニアは錯塩をつくって溶ける)。