「非円形歯車の応用例(搬送のLCA:ローコストオートメーション)」の非円形歯車とリンク機構のLCA(ローコストオートメーション)を例題として、ローコスト化と短納期化を実現させる標準部品仕様選定について解説します。

 LCAが使われる環境により、標準部品の選定内容が大きく異なってきます。下表は例です。
 ここでは、一般製造業向けとします。

(1)LCAの使用環境による選定条件

産業区分 LCA使用環境 LCA標準部品選定条件
半導体産業
電子機器産業
高精度ベアリング産業
医薬品製造産業 など
クリーンルーム 錆を生じさせない材料・表面処理
磨耗粉を生じさせない
ノングリスでメンテナンスフリー
ハイパフォーマンス
食品産業
印刷産業
準クリーンルーム 上記に準じる
一般製造業 空調のみの一般室 コストパフォーマ

(2)LCA機能面による標準部品仕様選定の解説

 【図】の例は動きを制御することがこのLCAの機能です。下表は標準部品選定の解説です。

【図1】ミスミFAメカニカル標準部品を利用した非円形歯車とリンクのLCA機構例

機能分類 対象箇所 LCA標準部品
選定条件
標準部品選定仕様
(ミスミFAメカニカル 標準部品より)
力・トルクの伝達 リンク
リンクの連結部
力のモーメントに対する強度
ヒンジピン軸受け部の磨耗・焼付き防止
1. リンク:LNFB
材質:S45C
表面処理:四三酸化鉄
2. ヒンジピン:HCDG
材質:S45C、40HR以上
3. 無給油ブシュ:MDZB
(高荷重低速用)
力の方向を変える スライダ
支持ピン
強度
(疲労も加味して)
4. 支持ピン:CMSG
(強度対応のため
 太めの軸径を選択)
回転 リンク連結部 耐久性
(磨耗、焼付き)
5. リニアブッシュ:LHSS
(搬送物の重量で選択要す)
駆動案内 シャフト 剛性、耐久性
6. ストレートシャフト:SFJ
材質:SUJ2
表面処理:高周波焼入
(58HRC以上)
駆動案内支持 シャフトホルダ コストパフォーマンス
7. シャフトホルダ:SHA

(3)その他の制約条件

1. 空間配置の制約条件から全体の寸法関係を決定
2. 安全性の面からカバー等の工夫を忘れないこと