メインコンテンツに移動

形状 ストレートタイプ 特徴使用事例(無給油ブッシュの種類)

ストレートタイプはすべての無給油ブッシュに準備されている汎用的な形状である。事前に穴位置の精度を機械加工で保障するか、組立調整で保障するかを設定したのち、固定方法を設定する必要がある。

固定方法は図1に示しており、圧入と固定板を用いて固定部品と接合する方法がある。圧入による固定法はブッシュ内に入る軸が回転する場合に主に使用する。軸が軸方向へ移動する場合は、固定板と固定部品の段付き構造による軸方向の無給油ブッシュの拘束を行うことで、固定穴からの抜け防止になる。ただし、部品数の増加、穴の段付き構造など工数が増加することが懸念される。また、その他抜け防止・回転防止に有効な固定方法として、回り止めビスや接着剤との併用もおすすめである。

図1.ストレートタイプの無給油ブッシュの固定法

図1.ストレートタイプの無給油ブッシュの固定法

無給油ブッシュを左右に配置して軸を両穴に通して、その軸の回転を行う構造を図2に示している。この場合、左右の固定部品の通し穴の位置合わせは以下表1で示す2つの考え方があるため、製作する装置に合わせていずれかの方法を選択する。

図2.無給油ブッシュ2個の使用構造

図2.無給油ブッシュ2個の使用構造

表1.固定方法

構造の考え方 内容
機械加工により所定の精度穴を実現する方法 左右の固定部品の無給油ブッシュの圧入穴を機械加工により、同軸精度を要求する加工とする。この構造を採用する場合は、左右の固定部品をベース板と一体加工が、その精度を出しやすいが、工数の関係で、ベース板と左右固定部品を分離する場合は、ベース板に両部品をねじ止めする際に穴芯が、同軸精度を出すことが出来るよう、位置決めピンなどを用いる構造とする。
組み立て調整により所定の精度穴を実現する方法 左右の固定部品をベース板に組み立てる調整用ネジの締結作業時に、その穴芯位置を回転軸によって、確認しながらの調整作業とする。具体的には、回転軸がスムーズに回る位置で、組み立て調整用ねじを締め込む作業とする。この構造を採用する場合、組み立てネジの取付穴のすき間で、調整を行わなければならない。

この記事は参考になりましたか?
ご意見をお聞かせください。

おすすめ商品

無給油ブッシュ・ワッシャ

無給油ブッシュを規格やブランドから選ぶ

材質(金属)から探す   青銅   黄銅   鋳鉄   スチール焼結
材質(樹脂系)から探す   POM(ポリアセタール)   PTFE(フッ化エチレン)   高性能ポリマー系
  ポリフェニレンサルファイド
材質(複層系)から探す   スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン   スチール・青銅焼結・ポリアセタール
  スチール・銅系焼結合金   金属メッシュ・四フッ化エチレン
  アルミニウム・ふっ素樹脂   ポリアセタール
取付軸はめあいから探す   d8   e7   g6   h6   h7   h9   f8   f7
取付穴はめあいから探す   G7   H6   H7   M7
環境から探す   標準   耐熱   耐異物   耐振動   油中   水中   海水中   薬液中   食品
ブランドから探す   イグス   NTN   オイレス工業   大同メタル工業   ZOB(ゼット・オー・ビー)   ミスミ