トルクレンチとは
ボルト・ナットなど、ねじの締付トルクを測ったり、決められたトルク値で締める場合に使用する工具です。
出典:TONE(株)
トルクとは
トルクとは、ボルトやナットを締めたり緩めたりする際にスパナやレンチを回すための力(回転力)を意味します。
※平成11年10月1日からの計量法改正により、重量単位系のkgf・cm/kgf・mは、SI単位系のN・mに移行されました。
出典:TONE(株)
トルクレンチ機種選定
ご使用になるトルクレンチは、まず締付け作業で利用する場合と、検査・測定で利用する場合に分けられます
その後、機能、作業条件等の様々な要素から選定をします。
締付け作業でご利用の場合 ねじ類を規定のトルクで締付ける
シグナル形
あらかじめ設定したトルク値に到達すると「音とショック」でお知らせします。
デジタル形
測定したトルク値をデジタル表示。予め設定したトルク値に到達すると「音や表示」でお知らせします。
習熟度に関わらず正確な読み取り・測定が可能です。
検査でご利用の場合 締付けているねじ類のトルクを測定する
直読形
検査・測定において直接トルク値を読み取ります。
デジタル形
測定したトルク値をデジタル表示。予め設定したトルク値に到達すると「音や表示」でお知らせします。
習熟度に関わらず正確な読み取り・測定が可能です。
おすすめ商品
プレセット形のおすすめ商品
■スタンダードモデル
■モンキヘッド形のおすすめ商品
■スパナ形のおすすめ商品
デジタル形のおすすめ商品
検査用のおすすめ商品
■ダイヤル用
■プレート形
締付けトルク換算表(概算)
トルクレンチの選定に必要なトルクの換算表です。
最大能力の30~80%を最適能力として、トルクレンチをご選定下さい。
適応区分 | 鋼製ボルト | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボルト 呼び |
強度区分 4.6 |
強度区分 6.8 |
強度区分 8.8 |
強度区分 10.9 |
強度区分 12.9 |
M2 | 0.120 | 0.238 | 0.319 | 0.447 | 0.536 |
M2.5 | 0.245 | 0.487 | 0.650 | 0.915 | 1.10 |
M3 | 0.434 | 0.870 | 1.16 | 1.63 | 1.96 |
M3.5 | 0.683 | 1.37 | 1.82 | 2.56 | 3.08 |
M4 | 1.01 | 2.02 | 2.70 | 3.79 | 4.54 |
M5 | 2.04 | 4.09 | 5.47 | 7.67 | 9.18 |
M6 | 3.47 | 6.97 | 9.27 | 13.0 | 15.6 |
M7 | 5.85 | 11.6 | 15.5 | 21.8 | 26.2 |
M8 | 8.41 | 16.9 | 22.5 | 31.6 | 37.9 |
M10 | 16.7 | 33.4 | 44.5 | 62.6 | 75.2 |
M12 | 29.1 | 58.3 | 77.6 | 109 | 131 |
M14 | 46.4 | 92.7 | 124 | 174 | 209 |
M16 | 72.3 | 145 | 194 | 271 | 325 |
M18 | 100 | 199 | 266 | 373 | 447 |
M20 | 141 | 282 | 376 | 529 | 635 |
M22 | 192 | 384 | 511 | 720 | 865 |
M24 | 244 | 488 | 650 | 915 | 1,100 |
M27 | 358 | 713 | 951 | 1,340 | 1,610 |
M30 | 484 | 971 | 1,290 | 1,820 | 2,180 |
M33 | 661 | 1,320 | 1,760 | 2,470 | 2,970 |
M36 | 848 | 1,690 | 2,260 | 3,180 | 3,810 |
M39 | 1,100 | 2,190 | 2,920 | 4,110 | 4,930 |
M42 | 1,350 | 2,710 | 3,610 | 5,080 | 6,080 |
M45 | 1,700 | 3,400 | 4,540 | 6,370 | 7,630 |
M48 | 2,030 | 4,060 | 5,440 | 7,620 | 9,120 |
M52 | 2,640 | 5,290 | 7,040 | 9,880 | 11,800 |
M56 | 3,270 | 6,560 | 8,710 | 12,300 | 14,800 |
M60 | 4,080 | 8,180 | 10,900 | 15,300 | 18,300 |
M64 | 4,930 | 9,890 | 13,100 | 18,500 | 22,300 |
M68 | 5,970 | 12,000 | 16,000 | 22,500 | 27,000 |
M72 | 7,150 | 14,400 | 19,100 | 26,900 | 32,300 |
M76 | 8,540 | 17,000 | 22,700 | 31,900 | 38,300 |
M80 | 10,000 | 20,000 | 26,600 | 37,500 | 45,000 |
注)トルク値は使用条件により異なりますのでトルクレンチご購入時の参考値としてのみご利用ください。
(トルク係数0.2、軸力をボルト耐力の60%として算出、ボルトはJIS強度区分による。)
出典:TONE(株)