ボンダスとは…
世界で初めてボールポイント六角工具を考案したメーカー。
全ての製品をアメリカで製造しており、ボールポイント六角工具の世界シェアの50%以上、販売国は世界60カ国以上に上ります。
現在では、宇宙空間、海上油田から世界中のあらゆる工場まで、ボンダスの工具はさまざまなシーンでその性能を発揮し、その評価を不動のものにしています。
また、入手可能な最高品質の六角工具およびスター工具を製造しており、各工具とも品質保証付きです。そのため、ボンダスは40年以上もの間、六角工具やスター工具の業界において主要な革新者であり続けています。
ボンダスの六角レンチ 5つの特徴
① 面取りの施された先端でスムース挿入
ボールポイント、スター(星形)レンチに面取りを施しています。
この工程で、レンチがネジにスムースに入り適切なトルクがネジに伝わります。そのためネジが潰れることなく工具が長持ちします。
② 高精度で確実な締めつけ
ボンダス社の六角レンチは高い技術力により、レンチとボルトの隙間が0.0127mm以下(一部製品を除く)になるよう設計されています。
③ 高い強度で安全に配慮
ボンダス独自のプロテニアム合金鋼と熱処理により、一般的に使われているパナジウム鋼に比べ、20%以上も高い強度を実現しています。また、万が一の破損の際には安全面を考慮し、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面の状態で折れます。
④ 独自の表面加工で高い耐蝕性を実現
プロガード加工
ボンダス社の黒染めは「プロガード加工」という、一般的な黒染め加工とは全く異なり、素材の表面と結合させた粒子の層で覆う事により水分や汚染物質の浸透を防いでいます。プロガード加工は一般的な黒染め加工に比べ、5倍の耐蝕性と高い対溶剤性を発揮しています。
ブライトガード加工
ボンダス社のメッキは「ブライトガード加工」という、一般的なメッキ加工とは全く異なる技術を施しています。ブライトガード加工は一般的なメッキ加工に比べ、高い耐食性を発揮しています。
⑤ ケース色で種類を簡単判別
ボンダスの製品は、ケースやタグの色により種類を簡単に判別することができます。(一部製品除く)
出典:ボンダス・ジャパン(株)
ボンダスのおすすめ商品
■ミリタイプ
■インチタイプ
■スター(星形)タイプ
宇宙でもボンダス
NASAからの依頼で
NASAが国際宇宙ステーションで使用する特殊な手工具を必要とした際、ボンダスに声がかかりました。
ボンダスの工具が最も困難な状況でも機能を果たすということをNASAは見出したのです。
NASAの特注品工具の製造も手がけ、世界中の機械技術者や自動車修理工場にとって、ボンダス工具は必要不可欠な存在です。