絶縁工具とは

絶縁工具とは、通常の工具と異なり絶縁性の素材に覆われた工具です。
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。

使用シーン① 機械設備・保全

使用シーン② 自動車整備(HV)

絶縁工具3つのポイント

ポイント 1

絶縁素材に覆われており
漏電・通電を防止!
通電したままでの作業時、作業者の安全を守ります。

絶縁タイプ

ノーマルタイプ

ポイント 2

全数検査の管理のもと
IEC60900準拠で安心品質。
詳細は商品スペックをご確認ください。
※一部対象外の製品もございます

IEC60900
規格適合品

IEC609010とは電気、電子等の分野で各国の規格の調整・統合を行う国際機関が定めた、厳しい国際規格です。
国際規格に適合しているため、安心してご使用いただけます。

<安全テストの例>

ラチェット破壊試験

ソケット破壊試験

耐電試験

ラチェット落下試験

ポイント 3

通電状態での作業は
法令で絶縁保護具の使用が義務付けられております。

通電状態での作業は、労働安全法衛生法労働安全衛生規則第三百四十三条~第三百四十九条により絶縁保護具の使用が義務付けられております。

通電状態でない場合も絶縁工具と絶縁グローブを併用することにより安全を確保することができます。

絶縁用保護具の保守管理について

点検方法

① 使用前には手袋の内外面を目視検査して、ヒビ、割れ、破れ、その他損傷の有無及び乾燥状態を点検してください。
また、手袋に空気内圧を加えてピンホール等の損傷の有無を検査してください。

② 6カ月以内ごとに1回、絶縁性能について定期自主検査(目視検査及び耐電圧試験)を行い、その記録を3年間保管してください。
尚、定期自主点検時の試験電圧及び試験時間は次の値としてください。

▼交流1500V・1分間

  1. 検査年月日
  2. 検査の種類及び方法
  3. 検査結果
  4. 検査者の氏名

●推奨する保管場所

  • 直射日光の当たらない冷暗所
  • チリ、ホコリなどが少ない場所
  • 水分油分などが少ない場所
  • 湿度が低く通気の良い場所

出典:スナップオン・ツールズ(株)

おすすめ商品

工具セット

ニッパー

ソケットハンドル

トルクレンチ

ソケット

3/8SQ絶縁ソケット

3/8SQ絶縁ソケット

クニペックス

ドライバー

絶縁グローブ

絶縁グローブ

絶縁グローブ

TECH-EV