検索結果
「表示灯」の検索結果 10 件中 1〜10 件を表示
マイクロフォトセンサのトラブル対策|誤検知・検知不良・ノイズNEW
マイクロフォトセンサの不具合は、症状から原因を絞り込む方法をおすすめします。本項では、装置組み込みで多く用いられるスロット型を中心に、マイクロフォトセンサの代表的なトラブルと対策を解説します。反射型では、検出距離や対象物の反射特性もあわせて...
タグ:センサ
光電センサの仕組みと出力方式|検出方式・NPN/PNP・距離設定型NEW
光電センサの検出方式、出力方式、距離設定型の基本仕様を技術面から解説します。発光・受光素子、しきい値処理、NPN/PNP出力、BGS/FGSの考え方を理解することで、機種選定や配線確認、トラブル対応の基本を把握できます。仕様が決まっている方...
ファイバーセンサのトラブル対策|折れ・誤検知・感度低下の解決法NEW
ファイバーセンサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 このページの目次 ファイバが折れた・断線した(最小曲げ半径/挟み込み/屈曲) 感度が低下した・検知しない(...
タグ:センサ
国際安全規格と安全構築の手順(NECA安全ガイドブック-製造現場における安全方策-(第7版)より)
国際規格の体系 ISO12100に基づく安全設計 機械の安全化手順 危険源の同定 リスクの見積もり リスク低減の方策 安全設計への規格の活用 国際規格の体系 国際規格(ISO/IEC) 機械安全に関する国際規格は、主に電気/電子技術分野の国...
ブザー付き回転灯の配線方法
ブザー付き回転灯は配線が色分けされているもののマニュアルを見ないと配線の区別が分かりにくい。ここでは「別々動作」と「同時動作」に分け、配線方法を解説する。※ブザー付き回転灯を爆発性雰囲気のある場所に設置する際には防爆仕様のものを使うこと ブ...
表示灯の種類と特長
回転灯 小型回転灯 LED積層信号灯 回転灯 強力な閃光の回転で、周囲に注意喚起します。 特長 各種自動機や制御盤など工場内での異常報知のほか、看板のアイキャッチや駐車場での車両の出入庫の際の注意喚起など幅広い用途で使われています。 小型回...
タグ:スイッチ
抵抗計/アースフック/検電器の種類と特長
絶縁抵抗計 接地抵抗計(アーステスタ) アースフック 検電器 高圧活線接近警報器 絶縁抵抗計 電気設備機器の絶縁状態をチェックし、機器の安全管理に使用します。 電気設備機器は、事故防止上、定期的な絶縁抵抗測定が必要です。十分な絶縁抵抗値がな...
ヘパ・ウルパフィルタユニット
ヘパ・ウルパフィルタユニットの特長 一般工業用クリーンルーム機器で、ヘパISOクラス5~9、ウルパISOクラス3~6に対応ができます。 100V, 200Vの電源仕様があります。 吹出口清浄度は、ヘパISOクラス5、ウルパISOクラス3です...
ガイド付シリンダ 概要
ガイド付シリンダ概要 ミスミのガイド付シリンダは、薄型シリンダに比べ耐横荷重・剛性・精度を向上しました。 高剛性 強固な2本のガイドロッドとシリンダを一体化により高剛性を実現。 高精度 ツインガイド構造により不回転精度、位置決め精度がよい。...
タグ:エアシリンダ
薄型シリンダ 概要
薄型シリンダ概要 ミスミの薄型シリンダは、コンパクトに設計されており省スペースでご使用が可能です。 一般的にご使用になる、汎用タイプを規格化しました。 固定ストロークタイプは即納、ストローク指定形状選択タイプは5日目発送の短納期を実現しまし...
タグ:エアシリンダ