Question
穴の位置決めと面取りを同時に加工して効率を上げたい
現在穴加工の工程は、(1)センタードリルによる位置決め → (2)ドリルによる穴加工 → (3)カウンタシンクで面取り を行っていますが、工程を短縮して効率化したいと思っています。良い方法はありませんか?
Answer
位置決めと面取りの同時加工による効率UP
従来のセンター穴角60°のセンタードリルでは位置決めは可能ですが、90°/120°の面取り加工を同時に行うことは不可能でした。
しかし、先端角90°/120°のNC用スポットドリル、面取り角90°センタードリルを使用することにより、面取り加工をかねた位置決め下穴加工が可能になります。
- 先端角90°/120°NC用スポットドリル
- 面取り角90°センタードリル
オススメ商品のご案内
超硬NC用スポットドリルで面取り工程を短縮
TiAINコート超硬NC用スポットドリル
TAC-NCSPD
ここが特長!
- 両角90°の採用により、位置決めと面取りの同時加工を可能にします。
- 超硬素材・TiA/Nコートが、高速・長寿命を実現します。
TiAINコート超硬NC用スポットドリル
小径・多機能タイプ
TAC-MS-HNCSPD
ここが特長!
- センタリングから面取り、V溝加工も可能な多機能タイプです。
- 超硬素材を採用することで、面取りとセンタリング加工の高速・長寿命化を実現します。
センタードリルでも面取り工程短縮可能
TiAINコート超硬センタードリル
面取り90°タイプ
TAC-CTDACW
ここが特長!
- センタリングと90°面取りを一発で加工可能です。
- 超硬素材を採用することで、センタリング加工の高速・長寿命化を実現します。