Question
超硬ドリルの使用メリットを教えてほしい
ハイスドリルでの穴加工工程を超硬ドリルに切り替えたという話をよく聞くようになりました。自社でも超硬ドリルへの切り替えを検討しようと思います。
超硬ドリル導入の具体的なメリットについて教えてください。
Answer
超硬ドリルとハイス鋼ドリルの違い~工具性能~
ドリル性能のポイント | 効果(メリット) | 超硬VSハイス鋼優れているのは? |
---|---|---|
(1)高温硬度特性 |
|
超硬 |
(2)工具剛性 |
|
超硬 |
(3)耐溶着性 |
|
超硬 |
(4)靭性 | 【高い】チッピングや欠損など、異常損傷に強い | ハイス鋼 |
【低い】穴の曲がり、拡大を抑え、高精度に加工 | 超硬 |
超硬とハイス鋼には、素材による工具性能の違いがあります。
高速・高精度な穴あけを志向する昨今では、耐熱性・工具剛性に優れ高速・高精度な加工が可能となる超硬ドリルへのニーズが高まっています。
超硬ドリルの導入メリット
- (1)
-
高速加工による加工コスト低減
高速加工による加工時間短縮で、加工コストを大幅に削減します。加工コスト比較(機械チャージ=¥83/min. ¥5,000/h)
切削長5mを加工した場合(例) 使用工具 超硬ドリル
(TAC-ESDRA)ハイス鋼ドリル
(G-ESDRA)加工時間 約12分 約33分 機械チャージ \996 \2,739 - (2)
-
工具の長寿命化による工具コスト低減
ハイス鋼と比較して工具寿命が大幅に伸びるため、切削長あたりの工具コストは大きく低減します。工具コスト比較(直径φ5mmドリル使用時)
切削長5mを加工した場合(例) 使用工具 超硬ドリル
(TAC-ESDRA)ハイス鋼ドリル
(G-ESDRA)寿命までの切削長 約50m 約10m 工具単価 \4,370 \1,490 今回の工具コスト(=切削長5m) \437 \745 - (3)
-
高精度穴加工の実現
工具剛性に優れるため、加工時の曲がりがなく、円筒度・真円度の高い穴加工が可能です。
オススメ商品のご案内
国内品揃えナンバー1を誇る超硬ドリルシリーズ
TiAINコート超硬ドリル
エンドミルシャンク/レギュラー
TAC-RFESDRA
ここが特長!
- 幅広い被削材に対応できます。
- 直線切刃の採用により、抜群の強度を実現します。
- スリーレーキ+X形シンニングを施すことにより、高い求心性を発揮し、再研磨も容易です。
TiAINコート超硬ドリル
高速・高送り加工用/ストレートシャンク/レギュラー
TAC-RSDR
ここが特長!
- 高送り、高速切削が可能です。
- ウェーブ切刃の採用により、抜群の切れ味と強度を実現し、切りくず排出も促進させます。
- 円錐形状+R形シンニングを施すことにより、抜群の強度と安定性を保つことで高速切削を実現します。
- 肩部C面処理を施すことでチッピングを防止します。
- 直径プラス公差を採用することで、より穴公差に近い高精度な穴が仕上がり、再研磨後の穴径マイナス値も少なくなります。