切削加工:テクニカルデータ
- 冷間金型用鋼のブランド対照表 熱間鍛造金型用鋼のブランド対照表 ダイキャスト金型用鋼のブランド対照表 プラスチック金型用鋼のブランド対照表 冷間金型用鋼のブランド対照表
- 日本産業規格 国際規格 外国規格 規格番号名称 JIS ISO アメリカ AISI ドイツ DIN イギリス BS JIS G 4401 炭素工具鋼
- スクエアエンドミル MKEM/MKKT 傾斜加工 ご使用になるカッター/径により許容傾斜角度αが異なります。最大角度α max.以下でご使用ください。 傾斜切削最終部には未加工部(センターコア)が残ります。タグ:
- 高送りラジアスエンドミル MPEN 一刃当たりの送り量と切り粉の厚み 設定された1刃当たりの送り量f に応じて、排出される切り粉の厚みhは変化します。 突込み加工 vs. 傾斜切削 突込み切削の場合、切れ刃にかかる切削力が過負荷になり、振動 やチッピングの原因となりますので、1刃当たり送り量f を0.5mm 以内に抑えてご使用ください。タグ:
- 多機能エンドミル ロング刃長タイプ MTEM 穴加工時の底面形状 ■突っ込み加工、ヘリカル加工時の穴底面は加工径が工具径の2倍以下の時はフラットにはなりません。タグ:
- 肩削り用エンドミル レギュラー刃長タイプ MKEM/MKKT 加工実例 最大加工可能傾斜角度タグ:
- ボールエンドミル MMRBM/MMFBM 実切削径 関連カテゴリ カッター・刃先交換式エンドミルタグ:
- 加工方法 機械名 使用工具 切削加工 側面底面穴 汎用フライス NCフライス マシニングセンタ ドリル リーマ エンドミル バイト 穴加工 ドリリングマシン ボール盤 中グリ盤
- 日本産業規格 国際規格 外国規格 規格番号名称 JIS ISO アメリカ AISI ドイツ DIN イギリス BS JIS G 4303 オ-ステナイト系
- 日本産業規格 国際規格 外国規格 規格番号 名称 JIS ISO アメリカ AISI ドイツ DIN イギリス BS JIS G 4051 機械構造用
- 六角穴付ボルト(並目ねじ)の寸法 六角穴付きボルトのLとℓsおよびℓg 参考:六角穴付ボルトに対するざぐりおよびボルト穴の寸法 六角穴付ボルト(並目ねじ)の寸法 注釈
- 個々に公差の指示がない寸法および角度寸法に対する公差(JIS B 0405:1991 より抜粋) 金属プレス加工品の普通寸法公差(JIS B 0408:1991 より抜粋) 金属板せん断加工品の普通寸法公差(JIS B 0410:1991 より抜粋) 個々に公差の指示がない寸法および角度寸法に対する公差(JIS B 0405:1991 より抜粋) 面取り部分を除く長さ寸法に対する許容差 単位:mm
- 推奨する穴基準はめあい方式でのはめあい状態 推奨する軸基準はめあい方式でのはめあい状態 推奨する穴基準はめあい方式でのはめあい状態 穴基準 軸公差クラス すきまばめ 中間ばめ
- H6 H7 H8 H9 適用部分 機能上の分類 適用例
- JIS B 0601は2013年に改正されています。
- 鋼のロックウェルC硬さに対する近似的換算値 (1)
- 鉄鋼材料の熱処理 硬さ試験法の種類とその適用部品 鉄鋼材料の熱処理 *記載されている数値は参考値です。タグ: