推奨する穴基準はめあい方式でのはめあい状態

穴基準 軸公差クラス
すきまばめ 中間ばめ しまりばめ
H6           g5 h5 js5 k5 m5   n5 p5          
H7         f6 g6 h6 js6 k6 m6 n6   p6 r6 s6 t6 u6 x6
H8       e7 f7   h7 js7 k7 m7         s7   u7  
    d8 e8 f8   h8                      
H9     d8 e8 f8   h8                      
H10 b9 c9 d9 e9     h9                      
H11 b11 c11 d10       h10                      

推奨する軸基準はめあい方式でのはめあい状態

軸基準 穴公差クラス
すきまばめ 中間ばめ しまりばめ
h5           G6 H6 JS6 K6 M6   N6 P6          
h6         F7 G7 H7 JS7 K7 M7 N7   P7 R7 S7 T7 U7 X7
h7       E8 F8   H8                      
h8     D9 E9 F9   H9                      
h9       E8 F8   H8                      
    D9 E9 F9   H9                      
B11 C10 D10       H10                      

はめあいの為の最初の選択肢は、できるだけ色表示の公差クラスの中から選ぶのがよい。
良好なはめあいは、穴基準はめあり方式の組合せによるか、または特別な用途の軸基準はめあい方式の組合せによって得られる。