- 個々に公差の指示がない寸法および角度寸法に対する公差(JIS B 0405:1991 より抜粋)
- 金属プレス加工品の普通寸法公差(JIS B 0408:1991 より抜粋)
- 金属板せん断加工品の普通寸法公差(JIS B 0410:1991 より抜粋)
個々に公差の指示がない寸法および角度寸法に対する公差(JIS B 0405:1991 より抜粋)
面取り部分を除く長さ寸法に対する許容差
単位:mm
| 公差等級 | 基準寸法の区分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 説明 | 0.5 (1) 以上 3以下 |
3を超え 6以下 |
6を超え 30以下 |
30を超え 120以下 |
120を超え 400以下 |
400を超え 1000以下 |
1000を超え 2000以下 |
2000を超え 4000以下 |
| 許容差 | |||||||||
| f | 精級 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | - |
| m | 中級 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 |
| c | 粗級 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 |
| v | 極粗級 | - | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±4 | ±6 | ±8 |
注釈
- (1)
- 0.5mm未満の基準寸法に対しては、その基準寸法に続けて許容差を個々に指示する。
面取り部分の長さ寸法(かどの丸みおよびかどの面取寸法)に対する許容差
単位:mm
| 公差等級 | 基準寸法の区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 記号 | 説明 | 0.5 (1) 以上3以下 | 3を超え6以下 | 6を超えるもの |
| 許容差 | ||||
| f | 精級 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 |
| m | 中級 | |||
| c | 粗級 | ±0.4 | ±1 | ±2 |
| v | 極粗級 | |||
注釈
- (1)
- 0.5mm未満の基準寸法に対しては、その基準寸法に続けて許容差を個々に指示する。
角度寸法の許容差
| 公差等級 | 対象とする角度の短い方の辺の長さ(単位mm)の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 説明 | |||||
| 10以下 | 10を超え 50以下 |
50を超え 120以下 |
120を超え 400以下 |
400を超え るもの |
||
| 許容差 | ||||||
| f | 精級 | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ± 5′ |
| m | 中級 | |||||
| c | 粗級 | ±1°30′ | ± 1° | ±30′ | ±15′ | ±10′ |
| v | 極粗級 | ±3° | ± 2° | ± 1° | ±30′ | ±20′ |
金属プレス加工品の普通寸法公差(JIS B 0408:1991 より抜粋)
打抜きの普通寸法許容差
単位:mm
| 基準寸法の区分 | 等級 | ||
|---|---|---|---|
| A級 | B級 | C級 | |
| 6以下 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.3 |
| 6を超え 30以下 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 |
| 30を超え 120以下 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.8 |
| 120を超え 400以下 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.2 |
| 400を超え 1000以下 | ±0.3 | ±0.8 | ±2 |
| 1000を超え 2000以下 | ±0.5 | ±1.2 | ±3 |
備考
A級、B級、C級は、それぞれJIS B 0405の公差等級f、mおよびcに相当する。
曲げおよび絞りの普通寸法許容差
単位:mm
| 基準寸法の区分 | 等級 | ||
|---|---|---|---|
| A級 | B級 | C級 | |
| 6以下 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 |
| 6を超え 30以下 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 |
| 30を超え 120以下 | ±0.3 | ±0.8 | ±1.5 |
| 120を超え 400以下 | ±0.5 | ±1.2 | ±2.5 |
| 400を超え 1000以下 | ±0.8 | ±2 | ±4 |
| 1000を超え 2000以下 | ±1.2 | ±3 | ±6 |
備考
A級、B級、C級は、それぞれJIS B 0405の公差等級f、mおよびcに相当する。
金属板せん断加工品の普通寸法公差(JIS B 0410:1991 より抜粋)
切断幅の普通寸法許容差
単位:mm
| 基準寸法の区分 | 板厚(t)の区分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t ≦ 1.6 | 1.6 < t ≦ 3 | 3 < t ≦ 6 | 6 < t ≦ 12 | |||||
| 等級 | ||||||||
| A級 | B級 | A級 | B級 | A級 | B級 | A級 | B級 | |
| 30以下 | ±0.1 | ±0.3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 30を超え 120以下 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ー | ±1.5 |
| 120を超え 400以下 | ±0.3 | ±0.8 | ±0.4 | ±0.8 | ±1 | ±1.5 | ー | ±2 |
| 400を超え 1000以下 | ±0.5 | ±1 | ±0.5 | ±1.2 | ±1.5 | ±2 | ー | ±2.5 |
| 1000を超え 2000以下 | ±0.8 | ±1.5 | ±0.8 | ±2 | ±2 | ±3 | ー | ±3 |
| 2000を超え 4000以下 | ±1.2 | ±2 | ±1.2 | ±2.5 | ±3 | ±4 | ー | ±4 |