鉄鋼材料の熱処理
*記載されている数値は参考値です。
| 名称 | ビッカース硬さ (HV) |
焼入れ深さ (mm) |
歪み | 処理できる材質 | 代表的材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ズブ焼入れ | 750以下 | 全体 | 材料によって異なる | 高炭素鋼 C >0.45% |
SKS3 SKS21 SUJ2 SKH51 SKS93 SK95 S45C |
|
| 浸炭焼入れ | 750以下 | 標準0.5 最大2 |
中 | 低炭素鋼 C ≦ 0.2% |
SCM415 SNCM220 |
|
| 高周波焼入れ | 500以下 | 1~2 | 大 | 中炭素鋼 C 0.3~ 0.5% |
S45C |
|
| 窒化焼入れ | 900~1000 | 0.1~0.2 | 小 | 窒化鋼 | SACM645 |
|
| 塩浴軟窒化 | 炭素鋼500 ステンレス1000 |
0.01~0.02 | 小 | 鉄鋼材料 | S45C SCM415 SK105 ステンレス |
|
| テンパー処理 ブルーイング |
- | - | - | 線材 | SWP-B |
|
硬さ試験法の種類とその適用部品
| 試験方法 | 原理 | 適用熱処理部品 | 特色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ブリネル硬さ (HB) |
|
|
|
JIS Z 2243 |
| ロックウェル硬さ (HR) |
|
|
|
JIS Z 2245 |
| ショア硬さ (Hs) |
|
|
|
JIS Z 2246 |
| ビッカース硬さ (Hv) |
|
|
|
JIS Z 2244 |