ベベルギアボックス

動力を90°異なる方向へ伝達する装置です。

ベベルギアボックス

伝達回転比について

・回転比入力:出力=1:1の場合の例

回転比入力:出力=1:1の場合の例

・回転比入力:出力=2:1の場合の例

回転比入力:出力=2:1の場合の例

特長

  • モーターなどの動力の回転軸方向を(左↕右、上↕下)を変えたり動力を複数の方向に分配したりします。
  • 動力源の駆動力を均等に分散させて、連結することにより複数に展開できます。
  • 組み合わせることにより、あらゆる角度方向への伝達が可能です。

    ベベルギアボックス 特長

両軸型減速機

両軸型減速機

特長

  • モーターと一体になっていない減速機です。モーター回転を入力する軸と減速機を経て出力する軸の2本の軸が出ています。減速機とモーターを別で使用するときに使います。取り付けは脚取り付けとフランジ取り付けの2タイプあります。

マウント(汎用モーター取付)型減速機

マウント(汎用モーター取付)型減速機

特長

  • モーターと一体になっていない減速機です。モーター回転を入力する軸と減速機を経て出力する軸の2本軸があり、入力軸はモーターを差し込める形状です。取り付けは脚取り付けとフランジ取り付けの2タイプあります。
ここポイント!
・回転比を確認してください。(入力:出力=1:1または2:1)
・軸数を確認してください。(2軸、3軸、4軸)
・伝達する回転数(rpm)を確認してください。
・駆動源(入力容量kW)の大きさを確認してください。(減速機へ回転を伝えるモーターやエンジンなどの馬力のこと)
・騒音値レベル(dB)を確認してください。(通常70~80dB)
・止めたときの反動(バックラッシ)を確認してください。
 ・バックラッシ…歯車のカミ合いのアソビ量。バックラッシの値が小さいほど精度が高くなります。単位は分もしくは度で表します。60分=1度

ココミテvol.2より参考