マシンキー(スッピル)

モーターなどのシャフトに歯車やプーリを取り付ける際にシャフトの回転を伝える部品です。

マシンキー(スッピル)

特長

  • シャフトの回転力を確実にギアなどに伝えるために用います。
    モーター、減速機、ポンプ、エンジンなど、回転体のある機械の多くに使用され、寸法精度はJISによって決められています。

『キー』、『スッピル』ともいわれます。

『キー』、『スッピル』ともいわれます。

使用方法

・シャフトにマシンキーをはめるために「キー溝」という溝があります。この「キー溝」の位置によって使用されるマシンキーの形状が異なります。

キー溝 マシンキーの形状

・キーを上面から見ると、右図のようになっています。

両丸キー 片丸キー 両角キー

【注意事項】
「キー溝」とマシンキーとの間にすき間(クリアランス)が大きすぎると「ガタ」が生じ故障の原因となります。
しかし適度なクリアランスがないとマシンキーを「キー溝」に入れることはできないので、マシンキーの使用にあたっては、加工精度を考慮した精密な加工が必要となります。

注意事項 マシンキー シャフト
ここポイント!
・形状(両丸、片丸、両角)を確認してください。
・幅×高さ×長さ(mm)を確認してください。
・材質を確認してください。(スチール製、ステンレス製などがあります。)

・表記寸法例

形状 幅×高さ×長さ 材質
両丸 5×5×25 S50C
片丸 10×8×45 SUS316

 ・一般的な材質
  鉄系 S50C ステンレス系 SUS316

・JISで決められた幅と高さの関係(一部)

幅×高さ 幅×高さ 幅×高さ
2×2 7×7 16×10
3×3 8×7 18×11
4×4 10×8 20×12
5×5 12×8 22×14
6×6 14×9 25×14

ココミテvol.2より参考