問題
右図に示す構造の可動側型板は、最大どのぐらい、たわみが発生すると予測されますか。
ただし、型板その他の部材の材質は、S50Cとする。
解答例
最大たわみδmaxは、次式で計算されます。
右図より下記のデータが前提条件として与えられます。
型板の幅:B=200mm
スペーサーブロック内側の間隔:L=90mm
受け板の厚さ:h=20mm
キャビティ内圧pを受ける部分の長さ:l=8mm
キャビティ内圧pを受ける部分の幅:b=25mm
キャビティ内圧:p=350kgf/cm2
材料の縦弾性係数:e=210×104kgf/cm2
したがいまして、
この程度のたわみであれば、流動性の良好な樹脂であっても、バリが発生する危険性は極めて低いと考えられます。