前提条件
- F
- :突き出しに必要な力(kgf)
- d
- :円筒成形品直径(cm)
- t
- :成形品肉厚(cm)
- l
- :成形品高さ(cm)
- μ
- :金型表面と成形品内側の静摩擦係数
- σ
- :成形品の引張応力(kgf/cm2)
- E
- :成形材料の縦弾性係数(kgf/cm2)
計算式
F=2π・μ・t・l・σ
成形材料のE
| PP | 1.1~1.4 |
| PS | 2.8~3.5 |
| PMMA | 3.2 |
| HIPS | 1.4~3.2 |
| AS | 1.5~3.5 |
| ABS | 0.7~2.9 |
| POM | 2.9 |
| PA-6 | 1.1~2.7 |
| PA-66 | 1.2~2.9 |
| PC | 2.5 |
| PVC | 2.5~4.2 |