ベアリングには精度によって等級が決められている。等級のことから許容差までをわかりやすく解説する。
ベアリング等級とは
ベアリングにはJISやISOで精度別で等級が決められている。等級には0級を普通等級として、2級まで(全5種類)ある。主なベアリングの精度等級を以下の表1にまとめた。
表1.ボールベアリングの精度等級
軸受け | 精度等級 | ||||
---|---|---|---|---|---|
深溝玉軸受け | 0級 | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 |
アンギュラ玉軸受け | 0級 | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 |
円筒ころ軸受け | 0級 | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 |
針状ころ軸受け | 0級 | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 |
1番精度が低いのが0級で、1番精度が高いのが2級になる。もっとも普及しているのが0級で、一般的な使用では0級で十分精度を満たすことができる。また精度が高い4級や2級は、寸法精度を要する工作機械や高速で回転するジェットエンジンなどに使用される。
ベアリングの許容差とは
ベアリングの許容差とは、等級別に分類された以下2点の精度になる。
- ・寸法精度
- ・回転精度
この2つの精度の寸法差や角度差の範囲が許容差である。次より詳しく解説する。
寸法精度
寸法精度は、ベアリングの主要寸法の許容差を等級別に分けている。主要寸法は以下4点のことをいう。
- ・内輪、外輪、組立幅の寸法差
- ・面取り寸法、テーパ穴(自動調心玉・ころ軸受、アダプタ使用)の許容差
- ・内径、外径の不同または平均不同の許容値
- ・軌道輪の幅不同または高さ不同の許容値
これらの寸法差などの許容差を等級別に分類したのが「寸法精度」になる。
回転精度
回転精度は、ベアリングを回転させたときの許容差を等級別に分けている。以下3点の振れや直角度のことを言い、とくに回転体への精度に関する精度の許容差になる。
- ・内輪、外輪のラジアル振れ
- ・内輪、外輪のアキシアル振れ
- ・内輪側面、外輪径面の直角度
これらの振れなどの許容差を等級別に分類したのが「回転精度」になる。
おすすめ商品
ホイールコンベヤ/コロコンローラ
玉軸受
ベアリングを規格やブランドから選ぶ
玉軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス 樹脂 |
---|---|---|
軌道輪形状から探す | 玉 自動調心玉 アンギュラ玉(単列) アンギュラ玉(複列) スラスト玉 | |
シールド素材・形状から探す | 開放型 両シールド形 ゴムシール形 片シールド | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級2 等級4 等級5 等級6 | |
仕様・環境から探す | 標準 耐熱性 耐水性 非磁性 防錆 防塵 真空用 高速用 耐食性 | |
ブランドから探す | イースタン精工 HRB(エイチ・アール・ビー ) NSK NSKマイクロプレシジョン(ISC) NTN FAG 鹿島化学金属(UKB) 北日本精機(EZO) KMT ベアリング C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー ダイベア トックベアリング 仲井軸受製作所(KSK) 南海精工所(SMT) 日本エスケイエフ BANDO 不二越 ミネベアミツミ エスコ ミスミ |
|
ころ軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス |
軌道輪形状から探す | 円筒ころ 針状ころ 円すいころ 自動調心ころ 複合形ころ ワンウェイクラッチ | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級4 等級5 | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
ブランドから探す | 日本トムソン INA HRB(エイチ・アール・ビー) NSK NTN C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー TIMKEN 日本エスケイエフ 不二越 ミスミ |
|
セラミック軸受 | 種類から探す | 玉軸受 |
シールド素材・形状から探す | 開放型 | |
内径(φ)から探す | 5 6 7 8 9 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | |
ブランドから探す | セラベア TARSO トックベアリング |