ボールベアリングの最高回転数とその考え方をボールベアリングの幾何学を元に説明する。
ボールベアリングの最高回転数が同程度の内径φ20のボールベアリングを取り上げてみると、表1に示す数字となっている。
表1.ボールベアリングの最高回転数
| 分類 | 型式 | 内外径 | 最高回転数 (rpm) |
|---|---|---|---|
| 深溝 | 6004 | φ20-φ42 | 18,000 |
| 6204 | φ20-φ47 | 16,000 | |
| 6304 | φ20-φ52 | 14,000 | |
| アンギュラ玉 | 7004 | φ20-φ42 | 19,000 |
| 7204 | φ20-φ47 | 17,000 | |
| 7304 | φ20-φ52 | 16,000 | |
| 円筒ころ | NU204 | φ20-φ47 | 15,000 |
| NU304 | φ20-φ52 | 13,000 |
最高回転数を分類分けすると下記の表2のような結果になる。
表2.比較の基準ごとによる最大回転数の大小
| 比較の基準 | 最高回転数の大小 |
|---|---|
| 分類 | 円筒ころ<深溝<アンギュラ玉 |
| 外径 | Φ52<φ47<φ42 |
高速回転に有利な軸受の分類は「アンギュラ玉軸受」、外径は「φ42」である。この軸受、外輪と転動体の接触面積が大きく、ボールの遠心力による荷重を広い面積で受けることが可能で、この結果荷重を面積で除した応力値を小さくできるからである。また、外径に関しては、外径が小さいほど転動体の直径が小さく、この結果転動体の重量が軽いことで、回転に伴う遠心力による発生力が小さいため、外輪と転動体の接触による応力が小さくできるためである。アンギュラ玉軸受は転動体重量が小さく、4乗に反比例して遠心力は小さくなる為、高速回転を実現できる。
軸受の回転により、転動体が回転する速度を図2を用いて説明する。
図1.回転軸受における転動体の運動

- ①
- 内輪が回転しているので内輪の速度は、VⅠ=r x ω0
- ②
- 外輪は固定なので、V0=0
- ③
- 転動体は内輪と外輪の半分の速度で回転しているので、Vc=d/2 x ω0
このVcが転動体に遠心力を引き起こす原因となり、その原因の加速度は、
a=Vc2/r
- a:
- 転動体の加速度(m/s2)
- r:
- 転動体の半径(m)
- Vc:
- 転動体の速度(m/s)
- ω0:
- 回転軸の回転速度(rad/s)
- ω1:
- 転動体の回転速度(rad/s)
- d:
- 転動体の直径
図1に示す数字を代入すると、転動体に加わる加速度は以下の通り
a=rω02/4
と計算できる。この数字に転動体の重さを掛けた数字が、発生する遠心力で、転動体の重さが小さい方が、すなわち、ボールベアリングの外径が小さい方が、遠心力は小さい。
おすすめ商品
ホイールコンベヤ/コロコンローラ
玉軸受
ベアリングを規格やブランドから選ぶ
| 玉軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス 樹脂 |
|---|---|---|
| 軌道輪形状から探す | 玉 自動調心玉 アンギュラ玉(単列) アンギュラ玉(複列) スラスト玉 | |
| シールド素材・形状から探す | 開放型 両シールド形 ゴムシール形 片シールド | |
| 荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
| 精度(JIS)から探す | 等級0 等級2 等級4 等級5 等級6 | |
| 仕様・環境から探す | 標準 耐熱性 耐水性 非磁性 防錆 防塵 真空用 高速用 耐食性 | |
| ブランドから探す | イースタン精工 HRB(エイチ・アール・ビー ) NSK NSKマイクロプレシジョン(ISC) NTN FAG 鹿島化学金属(UKB) 北日本精機(EZO) KMT ベアリング C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー ダイベア トックベアリング 仲井軸受製作所(KSK) 南海精工所(SMT) 日本エスケイエフ BANDO 不二越 ミネベアミツミ エスコ ミスミ |
|
| ころ軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス |
| 軌道輪形状から探す | 円筒ころ 針状ころ 円すいころ 自動調心ころ 複合形ころ ワンウェイクラッチ | |
| 精度(JIS)から探す | 等級0 等級4 等級5 | |
| 荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
| ブランドから探す | 日本トムソン INA HRB(エイチ・アール・ビー) NSK NTN C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー TIMKEN 日本エスケイエフ 不二越 ミスミ |
|
| セラミック軸受 | 種類から探す | 玉軸受 |
| シールド素材・形状から探す | 開放型 | |
| 内径(φ)から探す | 5 6 7 8 9 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | |
| ブランドから探す | セラベア TARSO トックベアリング |







