ベアリングの選定には、知っておくべき5つのポイントがある。この記事ではベアリングの選定ポイントを1つずつ解説する。
使用条件を把握する
まずベアリングを選定するために、以下の表1に記載する使用条件を把握することが重要。
表1.使用条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取付スペース | 一般に軸径=ベアリングの内径から決定。機械の許容スペースを考慮。 |
| 荷重 | べアリングに加わる力の大きさと方向(ラジアル荷重、スラスト荷重)、衝撃や振動の程度を考慮。ベアリングの寿命を見積りする際に大事な数字となる。 |
| 回転速度 | 機械の運転速度から許容回転速度を検討。安定した運転を続けるための指標として大事な数字となる。 |
| 回転精度 | ベアリングが回転する精度。設計する機械の要求仕様により、精密な回転を必要とするのか検討。 |
| 使用環境 | 使用する場所の環境(温度や水、真空や薬品など)により、材質や潤滑方法を検討 |
ベアリングの種類と配列を決める
使用条件を元に、ベアリングの種類と配列を選定する。
主にベアリングに加わる力と方向が、ラジアル荷重のみか、スラスト荷重があれば一方向か両方向か、などからベアリングの種類を選定する。 また必要であれば複数のベアリングの使用とその配列を検討する。
例えば一般的なベアリングである『深溝玉軸受』は、主にラジアル荷重を支持するベアリングであり、大きなスラスト荷重を支持できない。これがある場合はスラスト荷重も支持できる『アンギュラ玉軸受』を選択するか、スラストベアリングと組み合わせて配列を検討することになる。
ベアリングの寸法を決める
一般に機械設計においては軸径が先に決定しており、ベアリングの寸法は、内径(=軸径)から決定する。このためベアリングの寸法系列は内径基準で標準化されている。この中から許容荷重と許容回転数を考慮し、使用条件に合ったベアリングを選定する。
許容荷重と許容回転数を考慮するのには、以下2つの理由がある。
- ・許容荷重を超えるとベアリングが破損する
- ・許容回転数を超えるとベアリングが異常発熱を起こす
どちらもベアリングの寿命に関わるので、かならず許容値を守ることが重要である。
例としては「深溝玉軸受」で許容荷重が不足している場合、「円筒ころ軸受」への変更を検討してみるなどのベアリングの種類を変更することも必要である。
ベアリングの精度を決める
精度はJISやISOで規定されており、等級によって「寸法精度」と「回転精度」が決まっている。0級を普通等級とし、精度の高さは以下の表のようになっている。必要に応じた等級を選定する。
表2.精度と等級について
| 精度が低い精度が高い | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0級 | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 |
回転軸の振れ精度を高く要求される機械装置には精度等級5級以上の軸受を使用する。また高速回転の機械装置においては、ベアリングにおける振動や摩擦熱がその寿命に大きく影響するため、精度の高いベアリングを選択する必要がある。
使用環境に応じた材質や潤滑方法などを決める
以下3点を使用条件に応じて決める。
- ・シールド(密封装置)の有無
- ・内外輪の材質
- ・潤滑剤
一般的にベアリングにはシールドが無い。これを「開放型」と言う。シール ドには外部へ潤滑剤が漏れるのを防止すると同時に、ゴミや水分の 内部への侵入を防止する機能がある。
内外輪の材質や潤滑剤は、使用条件に応じたものを選定する。
粉塵や水中の使用などで、シールドやステンレス材などが使用されている。
おすすめ商品
ホイールコンベヤ/コロコンローラ
玉軸受
ベアリングを規格やブランドから選ぶ
| 玉軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス 樹脂 |
|---|---|---|
| 軌道輪形状から探す | 玉 自動調心玉 アンギュラ玉(単列) アンギュラ玉(複列) スラスト玉 | |
| シールド素材・形状から探す | 開放型 両シールド形 ゴムシール形 片シールド | |
| 荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
| 精度(JIS)から探す | 等級0 等級2 等級4 等級5 等級6 | |
| 仕様・環境から探す | 標準 耐熱性 耐水性 非磁性 防錆 防塵 真空用 高速用 耐食性 | |
| ブランドから探す | イースタン精工 HRB(エイチ・アール・ビー ) NSK NSKマイクロプレシジョン(ISC) NTN FAG 鹿島化学金属(UKB) 北日本精機(EZO) KMT ベアリング C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー ダイベア トックベアリング 仲井軸受製作所(KSK) 南海精工所(SMT) 日本エスケイエフ BANDO 不二越 ミネベアミツミ エスコ ミスミ |
|
| ころ軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス |
| 軌道輪形状から探す | 円筒ころ 針状ころ 円すいころ 自動調心ころ 複合形ころ ワンウェイクラッチ | |
| 精度(JIS)から探す | 等級0 等級4 等級5 | |
| 荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
| ブランドから探す | 日本トムソン INA HRB(エイチ・アール・ビー) NSK NTN C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー TIMKEN 日本エスケイエフ 不二越 ミスミ |
|
| セラミック軸受 | 種類から探す | 玉軸受 |
| シールド素材・形状から探す | 開放型 | |
| 内径(φ)から探す | 5 6 7 8 9 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | |
| ブランドから探す | セラベア TARSO トックベアリング |







