シールド形ベアリング・シール形ベアリングとは?その種類から用途までわかりやすく解説する。
シールド形ベアリング・シール形ベアリングとは
ベアリングの「シールド」とは、ベアリングの転動体を潤滑剤とともに密封した金属プレートのこと、「シール」とは、同様の密封ゴムのことです。密封することで以下のメリットがある。
- ・防水、防塵、防錆されることで、転動体の耐久性が向上する
- ・両側シールド型のベアリングは、ほぼメンテナンスフリー
- ・外部から潤滑する必要がない
シールドは、外部からの異物(ゴミや水分)の侵入を防ぐ。異物の侵入を防ぐことでベアリングの内部が防水、防塵、防錆され、異物噛みこみやさび発生による回転阻害が軽減し、耐久性が向上する。
シールド・シールを使用したベアリングは、グリースを封入している。封入したグリースは外部に漏れないようになっている。外部から潤滑する必要がなく、メンテナンスの必要がない。またシールド・シールを使用したベアリングは、開放形より高単価な商品がある。
シールド形ベアリング・シール形ベアリングの種類と用途
表1にシールド形ベアリング・シール形ベアリングの種類を以下の表にまとめる。
表1.シールド形ベアリング・シール形ベアリングの種類
シールド形 | シール形 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
非接触式 | 非接触式 | 接触式 | 低トルク形 | |||
種類 | 構造 | |||||
シールド・シールの材質と形状 | 金属シール板で内輪に非接触 | ゴムシール板で内輪に非接触 | ゴムシール板で内輪が接触 | ゴムシール板で内輪が軽接触 | ||
性能 | 摩擦トルク | 小 | 小 | 大 | 中 | |
防塵・防水性 | 不適 | 不適 | 良好 | 良好 | ||
高速性 | 開放形と同等 | シール耐熱による | シール耐熱による | シール耐熱による | ||
記号 | NTN | 片シール | Z | LB | LU | LH |
両シール | ZZ | LLB | LLU | LLH | ||
NSK (日本精工) |
片シール | Z | V | DU | DW | |
両シール | ZZ | VV | DDU | DDW | ||
SKF | 片シール | Z | RZ | RS | - | |
両シール | ZZ | 2RZ | 2RS1 | - | ||
NACHI (ナチ) |
片シール | ZE | NKE | NSL,NSE | - | |
両シール | ZZE | 2NKE | 2NSL,2NSE | - | ||
KOYO | 片シール | Z | RU | RS,RK | RD | |
両シール | ZZ | 2RU | 2RS,2RK | 2RD | ||
ミスミ | 片シール | Z | - | - | - | |
両シール | ZZ | VV | DDU | - |
グリースを封入したベアリングには大きくわけて以下の2種類がある。
- ・シールド形(金属シール板)
- ・シール形(ゴムシール板)
シールド形は工作機械や精密機械などの使用が最適で、以下のような用途を検討している人にお勧めである。
- ・高い回転数でも使用したい
- ・高い防水性は必要ない
- ・ゴミの侵入や油漏れを防ぎたい
- ・メンテナンス工数を削減したい
シールド形のメリットは、開放型と同等の高い回転数で使用できる。これは、金属シールが内輪に非接触で摩擦トルクが低いからである。非接触なので高い防水性はないが、ある程度ゴミの侵入を防いでくれる。両側シールドの場合は油漏れを極小化でき、両側シールドはシールドが破損しなければほぼメンテナンスフリーなのが魅力である。しかし超高回転での使用や負荷荷重が大きいときは潤滑油粘度を下げるため、油給油が必要となる。その場合はシールド形のベアリングは使用せず、開放型のベアリングを使用して外部給油口を確保する。
シール形は水や粉塵の多い環境での使用に適しており、以下のような4つなどの用途を検討している人にお勧めである。
- ・ゴミや水分の侵入を防ぎたい
- ・高速回転で使用しない
- ・メンテナンス工数を削減したい
シール形のメリットは、高い防塵と防水性があることである。とくに「接触形」は内輪とゴムシールが接触することで隙間が無くなり、高い防塵と防水性がある。ただし内輪とゴムが接触しているため、摩擦トルクが大きくなる。
「非接触形」には高い防水性はないが、「シールド形」より安価なのが魅力である。防塵性を高めたい人にお勧めである。しかし20,000rpm以上のような高速回転の使用や負荷荷重が大きいとき、油給油が必要となる。その場合はシール形のベアリングは使用せず、開放形のベアリングを使用して外部給油口を確保する。
おすすめ商品
ホイールコンベヤ/コロコンローラ
玉軸受
ベアリングを規格やブランドから選ぶ
玉軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス 樹脂 |
---|---|---|
軌道輪形状から探す | 玉 自動調心玉 アンギュラ玉(単列) アンギュラ玉(複列) スラスト玉 | |
シールド素材・形状から探す | 開放型 両シールド形 ゴムシール形 片シールド | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級2 等級4 等級5 等級6 | |
仕様・環境から探す | 標準 耐熱性 耐水性 非磁性 防錆 防塵 真空用 高速用 耐食性 | |
ブランドから探す | イースタン精工 HRB(エイチ・アール・ビー ) NSK NSKマイクロプレシジョン(ISC) NTN FAG 鹿島化学金属(UKB) 北日本精機(EZO) KMT ベアリング C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー ダイベア トックベアリング 仲井軸受製作所(KSK) 南海精工所(SMT) 日本エスケイエフ BANDO 不二越 ミネベアミツミ エスコ ミスミ |
|
ころ軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス |
軌道輪形状から探す | 円筒ころ 針状ころ 円すいころ 自動調心ころ 複合形ころ ワンウェイクラッチ | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級4 等級5 | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
ブランドから探す | 日本トムソン INA HRB(エイチ・アール・ビー) NSK NTN C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー TIMKEN 日本エスケイエフ 不二越 ミスミ |
|
セラミック軸受 | 種類から探す | 玉軸受 |
シールド素材・形状から探す | 開放型 | |
内径(φ)から探す | 5 6 7 8 9 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | |
ブランドから探す | セラベア TARSO トックベアリング |