タイミングプーリ・ベルト選定自動計算ツールで簡単に選定を行えます。
【手順6】 軸間距離のアジャストしろが表31よりも大きいことを確認してください

表31.軸間距離の最小アジャストしろ
単位(mm)
| ベルト長さ | 長さ公差 | 軸間距離公差 | MXL | XL | L | H | S2M S3M S5M |
S8M S14M |
MTS8M | P2M P3M P5M UP5M |
P8M UP8M |
T5 | T10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | |||
| 150以下 | ±0.35 | ±0.18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 3 | 15 | - | 10 | 3 | 15 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 |
| 150を超え 250以下 |
±0.41 | ±0.21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 250を超え 380以下 |
±0.46 | ±0.23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
| 380を超え 500以下 |
±0.51 | ±0.26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||
| 500を超え 750以下 |
±0.60 | ±0.30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||
| 750を超え 1000以下 |
±0.66 | ±0.33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||||||||
| 1000を超え 1250以下 |
±0.76 | ±0.38 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||
| 1250を超え 1500以下 |
±0.82 | ±0.41 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | |||||||||||
| 1500を超え 1750以下 |
±0.86 | ±0.43 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | |||||||||||
| 1750を超え 2000以下 |
±0.92 | ±0.46 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |||||||||||
| ベルト長さ | 長さ公差 | 軸間距離公差 | 2GT | 3GT | EV5GT | EV8YU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | |||
| 150以下 | ±0.40 | ±0.20 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 20 | 3 |
| 150を超え 250以下 |
±0.40 | ±0.20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 250を超え 380以下 |
±0.46 | ±0.23 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 380を超え 500以下 |
±0.50 | ±0.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 500を超え 750以下 |
±0.60 | ±0.30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 750を超え 1000以下 |
±0.66 | ±0.33 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 1000を超え 1250以下 |
±0.76 | ±0.38 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 1250を超え 1500以下 |
±0.82 | ±0.41 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 1500を超え 1750以下 |
±0.86 | ±0.43 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 1750を超え 2000以下 |
±0.92 | ±0.46 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
運転時の注意事項
- 異物のかみ込みを防止してください。
運転中に固形物がかみ込みますと、ベルトに傷をつけるばかりでなく、ベルトとプーリのかみ合いを悪くし、場合によっては、ベルトがプーリ歯に乗り上がり切断することがあります。 - 油の付着をさけてください。
ゴムタイミングベルトに油が付着しますと、場合によっては、ベルトに膨潤が起こり、著しくベルトの寿命を短くします。
(イ)油類でも特に溶剤系のものにはご注意ください。
(ロ)少量の潤滑油やグリースが付着する程度であれば、それほど問題はありません。 - 多湿下での使用は避けてください。
- 通気性のよい安全カバーを取付けてください。
- 高温(80℃以上)でご使用の場合はベルトの寿命が著しく短くなります。
ベルト使用上の注意
ベルトの張り方
ベルトの張りが過大な場合は寿命を低下させ、過小な場合は起動トルクまたは衝撃負荷によってプーリ溝から歯飛び(ジャンプ)することがありますので、指でベルトを押さえて、適当な張りにする必要があります。ベルトの張りを数値的に管理する場合はベルトの種類、幅およびスパン長さに応じて式Aによって適正なたわみ荷重を求めて張りを与えます。たわみ荷重は最大値と推奨値の間で張ってください。(係数Yが-の場合、Y=1で計算してください。)


- Td : スパンtの中央におけるたわみδに必要な荷重N
- Ti: 初張力N 表32より
- Lp: ベルトの長さ(mm)
- Y : 補正係数 表32より
- C : 軸間距離(mm)
- δ: たわみ(mm) δ=0.016t
- dp: 小プーリのピッチ円直径(mm)
- t : スパン長さ(mm)

- Dp: 大プーリのピッチ円直径(mm)
