【手順3】 簡易選定表にてベルト種類の仮選定を行う

必要なベルト種類を以下の表から小プーリの回転数(rpm)と設計動力に基づいて選定してください。

表19. 簡易選定表1(MXL,XL,L,H,T5,T10)

拡大する

表20. 簡易選定表2(S□Mシリーズ)

拡大する

表21. 簡易選定表3(P□Mシリーズ)

拡大する

表22. 簡易選定表4(MTS8M)

拡大する

表23. 簡易選定表5(UP□Mシリーズ)

拡大する

表24. 簡易選定表6(2GT・3GTシリーズ)

拡大する

表25. 簡易選定表7(EV5GT・EV8YUシリーズ)

拡大する

【手順4】 大小プーリの歯数・ベルト周長・軸間距離を決める

①既に決まっている回転比を満たす大小プーリの歯数をを選定してください。
※タイミングベルトの選定方法は、以下をご参照ください。

(但し、小プーリは表26の許容最小歯数以上の歯数を選定してください。)

回転比

表26.許容最小歯数

  小プーリ回転数(rpm)
ベルト種類・最小歯数   900以下 900を超え
1200以下
1200を超え
1800以下
1800を超え
3600以下
3600を超え
4800以下
4800を超え
10000以下
MXL 12 15 15 16 - -
XL 11 11 12 16 16 -
L 14 14 16 19 20 -
H 16 18 20 24 24 -
S2M 16 16 18 20 20 20
S3M 16 16 18 20 20 20
S5M 16 20 24 24 24 26
S8M 24 25 28 30 32 -
S14M - 40 48 - - -
P2M 14 14 14 16 18 20
P3M 14 14 14 18 20 28
P5M 18 20 24 28 30 40
P8M 22 24 26 28 28 -
UP5M 18 20 24 28 30 40
UP8M 22 24 26 28 30 -
MTS8M 24 24 26 28 28 -
T5 12 14 16 18 18 -
T10 16 18 20 22 22 -
2GT 12 14 16 18 20 -
3GT 14 14 16 20 20 -
EV5GT 18 20 24 28 30 -
EV8YU 26 28 32 36 - -

②暫定軸間距離(C´)と大プーリ径(Dp)、小プーリ径(dp)から概略ベルト周長(Lp´)を決めてください。(プーリ径はP.D.寸法で計算)

計算式1

C´
:暫定軸間距離
Dp
:大プーリピッチ径(mm)
dp
:小プーリピッチ径(mm)
Lp´
:概略ベルト周長(mm)

③概略ベルト周長(Lp´)に最も近いベルト周長(Lp)を選び下記式で正確な軸間距離を計算してください。
ベルトについては、商品ページをご参照ください。

計算式2

Dp
:大プーリピッチ径(mm)
dp
:小プーリピッチ径(mm)
Lp
:ベルト周長(mm)
C
:軸間距離

【手順5】 ベルト幅を決定する

①下記計算式で概略ベルト幅(Bw′:mm)を計算し、概略ベルト幅にもっとも近いベルト幅を選定してください。

計算式3

Pd
:設計動力
Ps
:基準伝動容量…基準伝動容量表を使用してください。
Km
:かみあい補正係数(表27)
Wp
:基準ベルト幅(表28)

表27.かみ合い補正係数(Km)

かみ合い歯数Zm 6以上 5 4 3 2
Km 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2
Km *1 1.0 0.7 0.5 - -

計算式4

Zd
:小プーリ歯数
Dp
:大プーリピッチ径(mm)
C
:軸間距離(mm)
θ
:接触角度(°)
dp
:小プーリピッチ径(mm)

表28.基準ベルト幅(Wp)

ベルト種類 MXL XL L H S2M S3M S5M S8M S14M MTS8M P2M P3M P5M P8M T5 T10 2GT 3GT EV5GT EV8YU
基準ベルト幅 6.4 25.4 25.4 25.4 4 6 10 60 120 60 4 6 10 15 10 10 4 6 15 20

②設計動力(Pd)が下記式を満たすかどうか確認してください。
(もしこの式が成り立たない時は、ひとつ上のベルト幅で再選定してください。)
※ベルト種類がP□M・UP□Mの場合、かみ合い補正係数は * Kmの値を代入してください。

  • Pd<Ps ・Km ・Kb

■2GT・3GT・EV5GT・EV8YUの場合

  • Pd<Ps ・Km ・Kb ・KL
Pd
:設計動力
Km
:かみあい補正係数
KL
:長さ補正係数(表30)
Ps
:基準伝動容量
Kb
:幅補正係数(表29)

表29.幅補正係数(Kb)

ベルト種類 ベルト幅 幅補正係数
呼称 mm Kb
MXL 019 4.8 0.72
025 6.4 1.00
037 9.5 1.57
050 12.7 2.18
XL 025 6.4 0.15
031 7.9 0.21
037 9.5 0.28
050 12.7 0.42
L 050 12.7 0.42
075 19.1 0.71
100 25.4 1.00
150 38.1 1.56
H 075 19.1 0.71
100 25.4 1.00
150 38.1 1.56
200 50.8 2.14
S2M 040 4 1.00
060 6 1.59
100 10 2.84
S3M 060 6 1.00
100 10 1.79
150 15 2.84
S5M 100 10 1.00
150 15 1.59
250 25 2.84
S8M
MTS8M
150 15 0.21
250 25 0.37
300 30 0.45
400 40 0.63
S14M 400 40 0.29
600 60 0.45
ベルト種類 ベルト幅 幅補正係数
呼称 mm Kb
P2M 40 4 1.00
60 6 1.59
P3M 100 10 1.78
150 15 2.84
UP5M
P5M
100 10 1.00
150 15 1.59
UP8M
P8M
150 15 1.00
250 25 1.79
T5 100 10 1.00
150 15 1.60
200 20 2.30
250 25 2.90
T10 150 15 1.60
200 20 2.30
250 25 2.90
300 30 3.50
400 40 4.60
500 50 5.80
2GT 4 4 1.00
6 6 1.67
9 9 2.67
3GT 6 6 1.00
9 9 1.66
15 15 2.97
EV5GT 9 9 0.53
12 12 0.76
15 15 1.00
EV5GT 15 15 0.71
20 20 1.00
25 25 1.29

表30.長さ補正係数(KL)

長さ補正係数(KL) 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20
2GTベルト長さ(mm) 130以下 131~182 183~280 281~419 420以上
3GTベルト長さ(mm) 190以下 191~260 261~400 401~599 600以上
EV5GTベルト長さ(mm) 440以下 441~550 551~800 801~1100 1101以上
EV8YUベルト長さ(mm) 600以下 601~900 901~1250 1251~1799 1800以上

注釈

*1
ベルト種類がP□M・UP□Mの場合、かみ合い補正係数は*Kmの値を代入してください。