(11)摩擦係数測定法

 金属表面に強く吸着している潤滑剤は摩擦係数を低下させます。同様に金属表面に有機物が存在する程度、すなわち汚染の程度によっても摩擦係数は変わります。
 この原理を応用して、【図1】に示すようなスライダーを汚染された金属の表面を滑らせ、そのときスライダーにかかる力をひずみゲージで変換して摩擦係数を計測します。
 汚染物質による潤滑の大小の判定には、スライダーの荷重を変えたり、摩擦力の時間的変化を求めて行います。

【図1】摩擦係数測定


(12)接触電位差試験

 金属表面に吸着した有機物が、金属によく密着するか否かは、それと金属との親和力が関係するといいます。この原理を利用して、接触電位差を測定して汚染の程度を測定する方法です。
 接触電位差とは、清浄金属面と、その金属を有機物で汚染させた面との間の電位差のことで、汚染がなければその値はゼロで、汚染に応じて値は変化します。【表1】に、金属表面に吸着したステアリン酸の電位差を示しました。同じステアリン酸の単分子汚染でも、白金と酸化ニッケルでは、その除去に差があります。その理由は吸着力に差があることによります。

【表1】金属表面に単分子吸着したステアリン酸の除去

表面及びその処理法接触電位差(ΔV)
白金表面0.000
白金表面にステアリン酸を単分子吸着させた材料0.355
試料を130℃に加熱して清浄にした場合0.005
試料を1時間エーテルで抽出の後100℃に加熱して清浄にした場合-0.015
酸化ニッケル表面0.000
これにステアリン酸を単分子吸着させた材料0.210
試料を150℃に加熱して清浄にした場合0.180
試料を4時間エーテル抽出した後100℃に加熱して清浄にした場合0.165


(13)その他

 このほか、秤量法、エリプソメトリー法、などがあります。