トグルクランプとは、部品の固定に用いられリンクによる倍力機構*1により強固な固定力を生み出す機械要素部品である。
注釈
- *1
- 倍力機構とはモーメント(力×距離)が釣り合うことを応用し、小さな力で大きな力の作用を得られる機構のこと。
構造・用途・使用事例
構造
トグルクランプは部品を強固に固定する力と変位をリンクによる倍力機構を用いて実現している。対象物を固定する力の方向によってトグルクランプの構造が変わる。図1に下面押さえ方式の下押しクランプを示す。
図1.下押しクランプの外観

図2に加圧部が横方向に移動する横押しクランプを示す。
図2.横押しクランプの外観

用途
トグルクランプの仕様を図3に示す。
図3.トグルクランプの種類と特徴
| 全体形状 | 外観写真 | クランプ時(実線) アンクランプ時(点線) |
特長 | 取付形状 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下面押さえ ハンドル 横型 |
ノーマル 持ち手 |
![]() |
![]() |
|
フランジ ストレート 側面 |
| ノーマル 持ち手 ハイアーム |
![]() |
![]() |
|
フランジ | |
| ロング 持ち手 |
![]() |
![]() |
|
フランジ | |
| 押し引き兼用 取付方向 自在型 |
![]() |
![]() |
|
ねじの間にブラケットをはさみ固定 | |
| 水平型 | ![]() |
![]() |
|
フランジ | |
| 下面押さえ ハンドル 立型 |
ノーマル | ![]() |
![]() |
|
フランジ ストレート |
| ハイアーム | ![]() |
![]() |
|
フランジ | |
| アーム2股 | ![]() |
![]() |
|
フランジ | |
| ロング アーム |
![]() |
![]() |
|
フランジ ストレート |
|
| 横押し型 | ノーマル | ![]() |
![]() |
|
フランジ |
| ストローク スムーズ |
![]() |
![]() |
|
フランジ | |
| 溶接型 | ![]() |
![]() |
|
フランジ ストレート |
|
| 全体形状 | 締圧力 (N) |
下面押さえ | 横押し | 材質 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーム長さ | アーム高さ (取付面より) |
ストローク量 | シャフト高さ (取付面より) |
本体 | ||||
| 鉄 | ステンレス | |||||||
| 下面押さえ ハンドル 横型 |
ノーマル 持ち手 |
196~5000 | 17.6~108.3 | 7.7~50 | - | - | ○ | ○ |
| ノーマル 持ち手 ハイアーム |
900~2270 | 56.9~71.65 | 41.6~54.1 | - | - | ○ | - | |
| ロング 持ち手 |
264~882 | 21~57 | 7.7~25 | - | - | ○ | - | |
| 押し引き兼用 取付方向 自在型 |
900~3138 | - | - | 20.34~66.7 | - | ○ | ○ | |
| 水平型 | 450~500 | - | - | 16~17 | 10~12.7 | ○ | ○ | |
| 下面押さえ ハンドル 立型 |
ノーマル | 294~4000 | 24~120 | 16~97 | - | - | ○ | ○ |
| ハイアーム | 910 | 34.5 | 42.2 | - | - | ○ | - | |
| アーム2股 | 800~1500 | 150 | 50 | - | - | ○ | - | |
| ロングアーム | 186~3700 | 51~264 | 16~88 | - | - | ○ | - | |
| 横押し型 | ノーマル | 490~16000 | - | - | 10~80 | 14~60 | ○ | ○ |
| ストローク スムーズ |
1960 | - | - | 30 | 20 | ○ | - | |
| 溶接型 | 1960~9800 | - | - | - | - | ○ | - | |
これらの項目から目的の固定対称装置に合わせて見合うトグルクランプの選定を行う。
使用事例
図4に下押し方式のトグルクランプで、検査部品を上方から検査治具に固定する使用事例を示す。
図4.下押しクランプの使用事例

複数個の検査部品を一枚の検査治具にそれぞれトグルクランプを割り当てて独立に取り付けができる構造としている。図5に横押し方式のトグルクランプで、被固定部品を横方向から固定している事例を示す。
図5.横押しクランプの使用事例

トグルクランプの加圧部はねじで本体部に取り付いており、対象の締結部品の固定位置によって、その出し入れで調整することが出来る。
選定のポイント
トグルクランプの諸元値による選定
トグルクランプの仕様は表1の項目からなる。それぞれの項目に対して、目的に見合うトグルクランプを選定する。
表1.トグルクランプの仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形状 | 配置するスペースから、その形状を決める。 大きな加圧力は大きな形状となる。 |
| 加圧方向 | 上方向、横方向の加圧方向を決める。 |
| 締め付け力 | 「図7」で記されている締め付け力から選定する。 |
| ストローク | 「図7」で記されているストロークから選定する。 |
| 材質 | 「図7」で記されている材質(ステンレス、構造用圧延材)から選定する。 |
図7.トグルクランプの諸元値(参考)
![]() |
型式 | MC01-1 | MC01-S1 |
|---|---|---|---|
| 本体材質 | SS400 | SUS304 | |
| 表面処理 | 三価クロメート | - | |
| 締圧力(N) | 264.6 | ||
| 自重(g) | 30 | ||
| アーム開閉角度 | 90° | ||
| ハンドル開閉角度 | 75° | ||
| 付属品 | *ナイロンボルト | ステンレスボルト | |
![]() |
型式 | MC01-1 |
|---|---|---|
| 材質 | 本体:SS400/取付部:FCD450 | |
| 表面処理 | 本体:*三価クロメート/ 取付部:化成処理 |
|
| ストローク(mm) | 32 | |
| 締圧力(N) | 2270 | |
| 自重(g) | 340 | |
| ハンドル開閉角度 | 180° | |
| 付属品 | スチールボルト |
トグルクランプの操作による選定
トグルクランプは作業者がそのレバーに加えた力がリンクの倍力機構により増大されて被固定部品を固定する。作業者が力を加えやすい形のトグルクランプを選定するとよい。レバーの操作方法については図8に示す。
図8.トグルクランプのレバーの操作

トグルクランプの取り付けによる選定
表2にトグルクランプの取付法を示す。
表2.トグルクランプの取付法
| 取付 | トグルクランプ外観 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| フランジベース | ![]() |
下面の両側に配置したフランジにより 取り付ける |
|
| 側面ベース | ![]() |
側面に配置したフランジにより 取り付ける |
|
| ストレートベース | 側面取付 | ![]() |
ストレートフランジが板厚の2倍、 ブラケットに側面から取り付ける |
| 挟み込み | ![]() |
ストレートフランジの間に隙間あり、 ブラケットに挟み込んで取り付ける |
|
トグルクランプの締結力調整法
トグルクランプはリーズナブルなコストで強固な固定力を発生できる機械要素部品であるが、その使用法を間違った場合、適切な固定力を得ることが出来ない。この使用法は、「固定を行う際のバーのエンド位置(固定位置)」が重要となる。バーのエンド位置(固定位置)と被固定部品の関係を図9に示している。バーのエンド位置で、被固定部品を固定保持していることがわかる。このトグルクランプは、リンクによる倍力機構で、人力により固定力を増大する方法であるが、その力の増幅率はハンドルの回転位置に大きく、特にユーザーが希望する固定力を発揮する回転位置の範囲は狭い。この狭い範囲を的確に調整する必要がある。
以下にその調整法を示す。
トグルクランプ固定力調整法
①固定部調整機構(ねじ、ナット)を緩めた状態とする
②バーのエンド位置で、被固定部品を「固定位置」に配置する
③固定部調整機構(ねじ、ナット)を締め付け、当該ねじとナットで被固定部品を固定する
④バーをリリース位置に戻し、再度固定動作を行う
⑤この確認動作で、希望の固定力が得られないときは、固定部調整機構(ねじ、ナット)で、固定力を調整する
図9.トグルクランプの固定位置調整法

おすすめ商品
トグルクランプ
トグルクランプを規格やブランドから選ぶ
| 下面押さえ・ ハンドル横型 クランプ |
本体材質から探す | スチール ステンレス アルミ |
|---|---|---|
| 締圧力(N)から探す | ~269 270~499 500~2279 2280~2999 3000~ 可変 | |
| 装着方法から探す | フランジベース ストレースベース サイドベース | |
| 先端ボルトの種類から探す | ゴム付ボルト スチールボルト ステンレスボルト ナイロンボルト なし 樹脂付ボルト |
|
| ブランドから探す | 育良精機製作所 イマオコーポレーション カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール SPEEDY BLOCK社 フレックラム ミスミ |
|
| 下面押さえ・ ハンドル立型 クランプ |
本体材質から探す | スチール ステンレス |
| 締圧力(N)から探す | ~499 500~1049 1050~2259 2260~ 可変 | |
| 装着方法から探す | フランジベース ストレースベース サイドベース | |
| 先端ボルトの種類から探す | ゴム付ボルト スチールボルト ステンレスボルト ナイロンボルト ナット なし |
|
| ブランドから探す | イマオコーポレーション カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール SPEEDY BLOCK社 フレックラム ミスミ |
|
| 横押し・ 引張り型 クランプ |
本体材質から探す | スチール ステンレス アルミ |
| 締圧力(N)から探す | ~1399 1400~1999 2000~3099 3100~ | |
| 種類から探す | 横押し型 引張り型 押し引き兼用型 | |
| 先端ボルトの種類から探す | ゴム付ボルト スチールボルト ステンレスボルト ナイロンボルト ナット なし |
|
| ブランドから探す | 育良精機製作所 イマオコーポレーション カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール SPEEDY BLOCK社 フレックラム ロームヘルドハルダー ミスミ |





































