動力伝達の機構において、欠かせない存在の歯車。
一言に歯車と言っても、さまざまな種類があります。
それぞれの短所・長所はご存じですか?(音声あり動画約21分)

youtube

※再生すると音声が流れますのでご注意ください。

歯車とは? (動画2分45秒~8分52秒)

ミスミ歯車の種類 (動画3分17秒~3分27秒)

歯車とは伝動車の周囲に歯型を付けたもので、これら歯車同士の噛み合せによって、駆動側歯車から従動側歯車に回転運動および力が伝達されます。歯車のタイプやサイズを変えることで、駆動回転系の伝達方向やトルク、速度を切り替えることができます。
ミスミでは平歯車、ラックギア、かさ歯車、ねじ歯車、ウォームギアという5種類の歯車を提供しています。

歯車の技術情報について (動画3分28秒~4分39秒)

画像
  • ■圧力角は20°で固定
  • ■寸法はいずれもメートル法仕様
    • 歯車専用モジュール測定法 (単位:mm) に準拠
    • モジュール=(ピッチ円直径 (mm))⁄歯数

選定時の注意点 (動画4分40秒~5分58秒)

選定時、バックラッシと歯数比を考慮する必要があります。

■バックラッシ
バックラッシとは、噛みあわせた時の歯車の歯面間の遊びのことです。つまり、歯が接触した時、駆動側と従動側の2つの歯の間に生じる隙間のことです。
回転方向が度々切り替わる用途において、バックラッシが生じるのは望ましくありません。なぜなら、回転方向が反転した時に、バックラッシが原因で、各歯に余分な力が加わり、摩耗や破損が生じるからです。

■歯数比
歯車間の歯数比が高ければ、高いほど、速度とトルクに関する不一致が歯車間で大きくなります。
歯数比は、『従動側の歯車の歯数』を『駆動側の歯車の歯数』で除算して求めます。

実際のミスミ製歯車の選定方法は動画(5分29秒~8分52秒)をご覧ください。

歯車の種類について (動画8分54秒~18分30秒)

ウェビナーではさまざまなミスミ製歯車ご紹介しておりますが、その中でも特におすすめのものをご紹介します。

平歯車 高周波焼き入れ歯研磨タイプ (動画11分14秒~12分)

画像
  • ■高硬度 (51~55HRC)
  • ■高精度  (新JIS 6級相当)
  • ■軸穴多種類・寸法フリー指定可能
  • ■比較的低騒音

商品を見る

お客様からの高精度、高硬度、耐摩耗性に関する要望にお応えして、ミスミでは平歯車の高周波焼入れ歯研磨タイプもご用意しております。焼入れ歯研磨品でかなり硬度の高いにもかかわらず、軸穴の種類が多いのが特徴で、寸法フリー指定も可能です。

ミスミオリジナル 面圧平歯車 (動画12分59秒~14分9秒)

画像
  • ■歯車とメカロックの一体型、部品点数少ない
  • ■組立・解体が簡単、何回でも使用できる
  • ■回転体と軸上の組付け位置が自由に調整可
  • ■軸側への追加加工が不要で安価、高強度
  • ■ガタがなく、振動・衝撃に強い

商品を見る

使用例について(動画18分41秒~19分26秒)

ミスミ製歯車がどのように利用されているかご利用いただいたお客様の声をご紹介します。

画像

サイズの異なる歯車が送給アセンブリの回転ローラに組み付けられています。平歯車が回転するに伴い、それと連結したローラも回転運動します。そして、これらの回転ローラの運動によって、金属ワークが送給されるのですが、回転ローラの稼働状態は別の種類の平歯車で制御されています。アイドラ平歯車が、先に述べた平歯車群の中央に取り付けられています。
このアイドラ平歯車を組込むことで、他の4個の平歯車が確実に、同じ速度で回転運動します。

ミスミeカタログでの歯車選定方法や、価格・出荷日の確認方法は動画(19分27秒~20分55秒)をご覧ください。

ミスミの寸法フリー指定部品は、ミスミeカタログでご購入いただけます。

歯車一覧へ