組立方法

表1.型式別モジュラプラグ外観

横スクロールできます →

対象型式 NW060-R88-T50C5E-SH NW060-R88-T50C6-SH
外観図 外観図 外観図

組立方1.
シースをストリッパで約5cmむきます。

組立方2.
ツイストしている4本のケーブルをほぐして8本に分解します。
その後、ケーブルをまっすぐのばします。

組立方3.
シールドワイヤーをまとめて、外皮に4、5周巻きつけます。

組立方4.
カラーコード順に並べて付属のガイドへ通します。その後モジュラプラグの先端まで挿入します。

組立方5.
しっかりと先端部分までケーブルを挿入。合わせてシールド部分が、プラグの金属部分に接触するよう差込みます。

組立方6.
圧着工具で圧着します。
全線奥まで挿入されていることを確認します。組立完了です。

※NW060-R88-T50-C6-SHの場合
(上記の「4」番以降、以下をご参照ください)

組立方4.NW060-R88-T50-C6-SHの場合
2つ付属しているガイドは、
上記のとおり処理してください。

組立方5.NW060-R88-T50-C6-SHの場合
しっかりと先端部分までケーブルを挿入。合わせてシールド部分がプラグの金属部分に接触するよう差し込みます。

組立方6.NW060-R88-T50-C6-SHの場合
しっかりと先端部分までケーブルを挿入。合わせてシールド部分がプラグの金属部分に接触するよう差し込みます。

おすすめ商品

LANコネクタ