組立方法

表1.型式別モジュラプラグ外観

対象型式 NW060-R88-T50-C5E NW060-R88-T50-C6
外観図 外観図 外観図

【対象型式】NW060-R88-T50-C5E NW060-EZRJ45 NWMP588 NW060-R88-T50-C6 1.
シースをストリッパで約3cmむきます。

【対象型式】NW060-R88-T50-C5E NW060-EZRJ45 NWMP588 NW060-R88-T50-C6 2.
ツイストしている4本のケーブルをほぐして8本に分解します。

【対象型式】NW060-R88-T50-C5E NW060-EZRJ45 NWMP588 NW060-R88-T50-C6 3.
分解したケーブルをまっすぐにのばします。その後、シースムキの長さを14mmにカットします。

【対象型式】NW060-R88-T50-C5E NW060-EZRJ45 NWMP588 NW060-R88-T50-C6 4.
カラーコード順に並べて付属のガイドへ通します。その後モジュラプラグの先端まで挿入します。

【対象型式】NW060-R88-T50-C5E NW060-EZRJ45 NWMP588 NW060-R88-T50-C6 5.
専用の圧着工具で圧着します。

【対象型式】NW060-R88-T50-C5E NW060-EZRJ45 NWMP588 NW060-R88-T50-C6 6.
全線奥まで挿入されていることを確認します。組立完了です。

おすすめ商品

LANコネクタ