射出成形:テクニカルデータ(工業規格の基礎知識)
- 個々に公差の指示がない形体に対する幾何公差 真直度および平面度の普通公差(単独形体) 単位:mm
- θ(シータ) deg(角度)=0°00’~11°50’の場合 deg(角度°) sinθの真数 cosθの真数 tanθの真数 cotθの真数 0° 00' .0000 1.0000 .0000 ∞ 90° <
- 個々に公差の指示がない寸法および角度寸法に対する公差(JIS B 0405:1991 より抜粋) 金属プレス加工品の普通寸法公差(JIS B 0408:1991 より抜粋) 金属板せん断加工品の普通寸法公差(JIS B 0410:1991 より抜粋) 個々に公差の指示がない寸法および角度寸法に対する公差(JIS B 0405:1991 より抜粋) 面取り部分を除く長さ寸法に対する許容差 単位:mm
- GPS:Geometrical Product Specifications 幾何特性に用いる記号と付加記号 幾何公差の定義 幾何特性に用いる記号と付加記号 幾何特性に用いる記号
- JIS B 0601は2013年に改正されています。
- 鋼のロックウェルC硬さに対する近似的換算値 (1)
- 国際単位系(SI)とその使い方 SI単位への切換えで問題となる単位の換算率表 国際単位系(SI)とその使い方 適用範囲 この規格は、量、量単位、単位、量記号および単位記号ならびに一貫性のある単位系[特に国際量体系(ISQ)および国際単位系(SI)]に関する定義および一般的な事項(JIS Z 8000-1、1項)について規定する。 用途および定義 この規格の中で用いる主な用語とその定義は、次による。 国際単位系(SI) 全ての言語でSIと表示される国際単位系は、第11回国際度量衡総会で採択された。 SIは、ISQに関して一貫性のある単位系である。 SIは、基本単位(表1)、組立単位(表2)からなり、ともに一貫性のあるSI単位系を形成する。
- GPS:Geometrical Product Specifications
- ギリシャ文字(JIS Z 8000-1:2014 より抜粋) 元素の名称と記号 ギリシャ文字(JIS Z 8000-1:2014 より抜粋) 読み方 直立体 斜体 アルファ