国際単位系(SI)とその使い方
適用範囲
この規格は、量、量単位、単位、量記号および単位記号ならびに一貫性のある単位系[特に国際量体系(ISQ)および国際単位系(SI)]に関する定義および一般的な事項(JIS Z 8000-1、1項)について規定する。
用途および定義
この規格の中で用いる主な用語とその定義は、次による。
国際単位系(SI)
全ての言語でSIと表示される国際単位系は、第11回国際度量衡総会で採択された。
SIは、ISQに関して一貫性のある単位系である。
SIは、基本単位(表1)、組立単位(表2)からなり、ともに一貫性のあるSI単位系を形成する。
表1.ISQ基本量のための7つのSI基本単位
| ISQ基本量 | SI基本単位 | |
|---|---|---|
| 名称 | 記号 | |
| 長さ | メートル | m |
| 質量 | キログラム | kg |
| 時間 | 秒 | s |
| 電流 | アンペア | A |
| 熱力学温度 | ケルビン | K |
| 物質量 | モル | mol |
| 光度 | カンデラ | cd |
例.7つのSI基本単位によって表記されるSI単位の記号
| 量 | 記号 |
|---|---|
| 速さ | m/s |
| 周波数 | s-1 |
| 力 | kg・m/s2 |
| エネルギー | kg・m2/s2 |
| エントロピー | kg・m2/(s2・K) |
| 電位 | kg・m2/(s3・A) |
| 磁束 | kg・m2/(s2・A) |
| 光子照度 | s-1/m2 |
| モルエントロピー | kg・m2/(s2・K・mol) |
| 効率 | 1 |
表2.固有の名称および記号をもつSI組立単位
| ISQ組立量 | SI組立単位 | ||
|---|---|---|---|
| 固有の名称 | 固有の記号 | SI基本単位および SI組立単位による表し方 |
|
| 平面角 | ラジアン | rad | rad=m/m=1 |
| 立体角 | ステラジアン | sr | sr=m2/m2=1 |
| 周波数 | ヘルツ | Hz | Hz=s-1 |
| 力 | ニュートン | N | N=kg・m/s-1 |
| 圧力、応力 | パスカル | Pa | Pa=N/m2 |
| エネルギー | ジュール | J | J=N・m |
| 電力 | ワット | W | W=J/s |
| 電荷 | クーロン | C | C=A・s |
| 電位 | ボルト | V | V=W/A |
| 静電容量 | ファラド | F | F=C/V |
| 電気抵抗 | オーム | Ω | Ω=V/A |
| 電気コンダクタンス | ジーメンス | S | S=Ω-1 |
| 磁束 | ウェーバ | Wb | Wb=V・s |
| 磁束密度 | テスラ | T | T=Wb/m2 |
| インダクタンス | ヘンリー | H | H=Wb/A |
| セルシウス温度 | セルシウス度 | ℃ | ℃=K |
| 光束 | ルーメン | lm | lm=cd・sr |
| 照度 | ルクス | lx | lx=lm/m2 |
| (放射性核種の)放射能 | ベクレル | Bq | Bq=s-1 |
| 吸収線量 | グレイ | Gy | Gy=J/kg |
| 線量当量 | シーベルト | Sv | Sv=J/Kg |
| 酸素活性 | カタール | kat | kat=mol/s |
SI接頭語
大きな桁の、または小さな桁の数値を避けるため、一貫性のあるSI単位の10進の倍量および分量群を下表に示す接頭語とともに構成する。
| 倍量または分量 | 接頭語 | 倍量または分量 | 接頭語 | 倍量または分量 | 接頭語 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 記号 | 名前 | 記号 | 名前 | 記号 | |||
| 1024 | ヨタ | Y | 103 | キロ | k | 10-9 | ナノ | n |
| 1021 | ゼタ | Z | 102 | ヘクト | h | 10-12 | ピコ | p |
| 1018 | エクサ | E | 101 | デカ | da | 10-15 | フェムト | f |
| 1015 | ぺタ | P | 10-1 | デシ | da | 10-18 | アト | a |
| 1012 | テラ | T | 10-2 | センチ | c | 10-21 | セプト | z |
| 109 | ギガ | G | 10-3 | ミリ | m | 10-24 | ヨクト | y |
| 106 | メガ | M | 10-6 | マイクロ | μ | |||
SI単位への切換えで問題となる単位の換算率表
太文字の単位がSIによる単位である。
力
| N | dyn | kgf |
|---|---|---|
| 1 | 1×105 | 1.019 72×10-1 |
| 1×10-5 | 1 | 1.019 72×10-6 |
| 9.806 65 | 9.806 65×105 | 1 |
粘度
| Pa・s | cP | P |
|---|---|---|
| 1 | 1×103 | 1×10 |
| 1×10-3 | 1 | 1×10-2 |
| 1×10-1 | 1×102 | 1 |
- 1Pa・s
- =1N・s/m2
- 1cP
- =1mPa・s
- 1P
- =1dyn・s/cm2=1g/cm・s
応力
| PaまたはN/m2 | MPaまたはN/mm2 | kgf/mm2 | kgf/cm2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1×10-6 | 1.019 72×10-7 | 1.019 72×10-5 |
| 1×106 | 1 | 1.019 72×10-1 | 1.019 72×10 |
| 9.806 65×106 | 9.806 65 | 1 | 1×102 |
| 9.806 65×104 | 9.806 65×10-2 | 1×10-2 | 1 |
- 1Pa
- =1N/m2
- 1MPa
- =1N/mm2
動粘度
| m2/s | cSt | St |
|---|---|---|
| 1 | 1×106 | 1×104 |
| 1×10-6 | 1 | 1×10-2 |
| 1×10-4 | 1×102 | 1 |
- 1cSt
- =1mm2/s
- 1St
- =1cm2/s
圧力
| Pa | kPa | MPa | bar | kgf/cm2 | atm | mmH2O | mmHg または Torr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1×10-3 | 1×10-6 | 1×10-5 | 1.019 72×10-5 | 9.869 23×10-6 | 1.019 72×10-1 | 7.500 62×10-3 |
| 1×103 | 1 | 1×10-3 | 1×10-2 | 1.019 72×10-2 | 9.869 23×10-3 | 1.019 72×102 | 7.500 62 |
| 1×106 | 1×103 | 1 | 1×10 | 1.019 72×10 | 9.869 23 | 1.019 72×105 | 7.500 62×103 |
| 1×105 | 1×102 | 1×10-1 | 1 | 1.019 72 | 9.869 23×10-1 | 1.019 72×104 | 7.500 62×102 |
| 9.806 65×104 | 9.806 65×10 | 9.806 65×10-2 | 9.806 65×10-1 | 1 | 9.678 41×10-1 | 1×104 | 7.355 59×102 |
| 1.013 25×105 | 1.013 25×102 | 1.013 25×10-1 | 1.013 25 | 1.033 23 | 1 | 1.033 23×104 | 7.600 00×102 |
| 9.806 65 | 9.806 65×10-3 | 9.806 65×10-6 | 9.806 65×10-5 | 1×10-4 | 9.678 41×10-5 | 1 | 7.355 59×10-2 |
| 1.333 22×102 | 1.333 22×10-1 | 1.333 22×10-4 | 1.333 22×10-3 | 1.359 51×10-3 | 1.315 79×10-3 | 1.359 51×10 | 1 |
- 1Pa
- =1N/m2
仕事・エネルギー・熱量
| J | kW・h | kgf・m | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.777 78×10-7 | 1.019 72×10-1 | 2.388 89×10-4 |
| 3.600 ×106 | 1 | 3.670 98×105 | 8.600 0 ×102 |
| 9.806 65 | 2.724 07×10-6 | 1 | 2.342 70×10-3 |
| 4.186 05×103 | 1.162 79×10-3 | 4.268 58×102 | 1 |
- 1J
- =1W・s, 1J=1N・m
仕事率(工率・動力)熱流
| W | kgf・m/s | PS | kcal/h |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.019 72×10-1 | 1.359 62×10-3 | 8.600 0 ×10-1 |
| 9.806 65 | 1 | 1.333 33×10-2 | 8.433 71 |
| 7.355 ×102 | 7.5 ×10 | 1 | 6.325 29×102 |
| 1.162 79 | 1.185 72×10-1 | 1.580 95×10-3 | 1 |
- 1W
- =1J/s
- PS
- =仏馬力
熱伝導率
| W/(m・K) | kcal/(h・m・℃) |
|---|---|
| 1 | 8.600 0×10-1 |
| 1.162 79 | 1 |
熱伝達係数
| W/(m2・K) | kcal/(h・m2・℃) |
|---|---|
| 1 | 8.600 0×10-1 |
| 1.162 79 | 1 |
比熱
| J/(kg・K) | kcal/(kg・℃) cal/(g・℃) |
|---|---|
| 1 | 2.388 89×10-4 |
| 4.186 05×103 | 1 |