保護等級(IP)
超音波センサの原理とTOF測距計算|透過/反射型・温度補償NEW
検出方式と温度補償の要否を技術的根拠から判断したい担当者向けです。圧電素子の原理・TOF測距式・対向型/反射型の仕様差・音速の温度補償が選定基準になります。 このページの目次 圧電素子の仕組み:逆圧電効果による超音波発生と受信 TOF法(飛...
変位センサのトラブル対策|測定誤差・検出不安定・ノイズの原因と解決法NEW
変位センサの不具合は、症状から原因を絞り込むのが効果的です。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 測定値がばらつく・不安定(ノイズ/振動/表面状態) 測定値がずれる・合わない(設置角度/温度ドリフト/ゼロ点) 透明...
近接センサのトラブル対策|検知しない・誤作動の原因と解決法NEW
近接センサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 このページの目次 検知しない(検出距離/ブラケット干渉/配線/破損) 誤作動・チャタリングする(相互干渉/電源ノ...
センサ用語集|よく使われる産業用センサの専門用語を解説NEW
産業用センサのカタログや技術資料に登場する専門用語38語を、カテゴリ別に解説します。センサ選定・配線・調整・トラブル対応の際の参考にできます。各用語はカテゴリごとにまとめています。 このページの目次 機能・特性用語 出力・配線用語 保護・環...
位置決めスイッチのIPコードについて
当カタログ記載のIPコードは、IEC 529:1989の「器具に対する保護内容」に基づくものです。 切削油、薬剤、粉塵など使用条件、環境によってはシール性に影響する場合がありますので、ご注意ください。 特性数字 外来固形物の侵入 有害な影響...
異物侵入保護等級IPの表示方法
第1記号説明 人体及び固形異物に対する保護 第1記号 内容 保護の程度 0 無保護 特には保護はされていない。 1 50mmより大きい固形物に対する保護 人体の表面積の大きな部分、例えば手などが誤って内部の充電部や可動部接触する恐れがない。...
タグ:保護等級(IP)
ファン-技術資料
ファンの選定方法 1.冷却に必要な風量の算出 2.ファンの選定 上記計算式から算出しました風量から、一般的には風量の1.5~2倍のファンを選定します。 カタログより最大風量が1.70(m 3 /min)以上で装置内に納まるサイズを選定してく...