検索結果
「はしご」の検索結果 6 件中 1〜6 件を表示
安全対策(事故・怪我防止)
製造業において、利益を上げるには、効率UPが求められます。 しかし、効率がUPして安全が損なわれては、結果として収益は上がりません。 製造業では安全が全てに優先します。 今回は、射出成形工場で起こりやすい事故、怪我と安全対策を解説します。 ...
タグ:労働安全衛生
脚立の種類と特長、使い方
はしご兼用脚立 電設向け兼用脚立 はしご兼用脚立 高所作業をする時の足場です。 (脚立時) 高所作業をする時の足場です。 (はしご時) 高い場所への通路として使用します。 特長 はしごとしても使用できます。電球交換から各種補修作業まで色々な...
タグ:労働安全衛生
はしごの種類と特長
アルミ1連はしご アルミ2連はしご アルミ3連はしご 電設向けはしご アルミ1連はしご 高所への通路として使う道具です。 アルミ1連はしご 特長 軽量で、一定の高さのみでの使用に適しています。使用目安は5m未満です。 JISマーク ■工業標...
タグ:労働安全衛生
シート研磨材の種類と特長
シートペーパー・布やすり(研磨布) ナイロン研磨シート ナイロン研磨タワシ シートペーパー・布やすり(研磨布) 製品・部品などの溶接時にできたバリやサビ、汚れを磨きます。 特長 鉄・ステンレス・非鉄金属などの製品や材料などの溶接ビード、バリ...
パイプローラ-1
パイプローラを使用するローラコンベヤは、コロの原理を応用したコンベヤで、次の3種類に分類できます。 新製品のパイプローラは、フリーローラコンベヤや駆動ローラコンベヤの作業エリア用フリーローラなどに簡単に使用できます。 (1)ローラコンベヤの...
プレス接合 プレス加工による接合(その2)
【図1】に示す接合形状は一方の部品には穴を加工して、もう一方の部品には何らかの凸形状を作り接合するものです。【図1】の(a)~(d)に示す方法は、穴と凸部の摩擦力によって接合されます。具体的には穴に凸部を押し込む形を取ります。凸部が大きすぎ...