はしご兼用脚立

高所作業をする時の足場です。

(脚立時)
高所作業をする時の足場です。

はしご兼用脚立 (脚立時)

(はしご時)
高い場所への通路として使用します。

はしご兼用脚立 (はしご時)

特長

  • はしごとしても使用できます。電球交換から各種補修作業まで色々なシーンで使用できます。

足場に安定感のある脚立のみの専用脚立もあります。(天板高さは最大4m程度)

開き止め金具は、確実にロックする

電設向け兼用脚立

電設向け兼用脚立

特長

  • 耐電圧20000V以上です。
  • 支柱に絶縁材(グラスファイバー)を使用しており、通電しません。
  • はしご兼用脚立、専用脚立、両種類あります。

脚立の使い方

脚立にまたがらない 天板を使用しない

脚立にまたがらない
身体の前面を脚立の昇降面に向け、天板や踏ざんに身体を当て、安定させる。

天板を使用しない
2m未満の場合、上から2段目に。2m以上の場合は上から3段目の踏ざんに立つ。

開き止めを両側にかける 開き止めを両側にかける
両側の開き止めが確実にかかっているか、確認して昇降する。
表面で使用する 表面で使用する
表面を確認して、補助者がはしごをしっかりと押さえ安定させる。

【注意事項】
・脚立での作業は、上から2段目以下の踏ざんで使用。
・脚立の高さが2mを超えるものは上から3段目以下で使用。
・はしご状態では必ず大人の補助者が支えてください。

ここポイント!

作業高さ 接点

・最大使用質量(耐荷重)(kg)を確認してください。
 ・JIS…100kg、130kgの規格があります。
・タイプの選び方
 ・作業高さ…脚立状態での作業ができる高さ
  ※作業高さのサイズは身長160cmの方を基準にしています。
 ・接点までの高さ…はしご状態での接点から地面までの高さ

ココミテvol.2より参考