理化学・クリーンルーム用品
- 簡易クリーンブース エアシャワー 簡易クリーンブース 簡単に清浄空間をつくることができます。
- クリーンルームチェア クリーンルーム内で使用するチェアです。 特長 浮遊粉じん・有害ガス・細菌などの汚染物が一般の作業環境よりも少ないことが求められるクリーンルームで使用される、導電性能が高く発じんを抑えたチェアです。 HDD、液晶、半導体、食品、薬品、医薬品、自動車、電子工業、ナノテクなど関連の製造で、空気中の微粒子、微量ガス成分、静電気などの環境条件を制御できる部屋で使用しま
- クリーンエリア用ウエス クリーンエリア内、周辺での拭き取り作業に用いられる不織布またはテキスタイル製品です。
- クリーンルーム用ウエア クリーンマスク クリーンフード クリーンルームウエア クリーンキャップ クリーンシューズ クリーンルーム用ウエア クリーンルーム内の作業時に着用します。
- クリーンルーム用手袋 クリーンルーム内で作業するための手袋です。
- 1.持ち込まない 室内が周囲よりも高い気圧であること フィルターの捕集率が高く漏れがない 持ち込む機器・材料の清浄化 作業者の適切な更衣 不要品の持ち込み禁止 2.発生させない 適切な防じん服の着用 無駄な動きをなくす 装置・機器の発じん対策 3.堆積させない ゴミを滞留させない気流対策 清掃しにくいコーナーを作らない 基準に従った清掃の実施 4.排
- 工業用綿棒 各種工業関係のクリーニング用として使用される綿棒です。
- ラボジャッキ 実験器具・汎用機器を昇降する際に使用します。 ノブ式 荷重の小さいものに使われ、片手で素早く昇降できます。 ラチェットハンドル式 ノブ式では対応できない荷重をスムーズに昇降できます。
- 実験用スタンド システムスタンド H型&平台スタンド 実験用スタンド 実験用器具の固定に使用するスタンドです。
- ホットプレート 人工石英タイプ ホットプレート 実験室や研究室でビーカーやフラスコを載せて加熱する装置です。 温度調節器付タイプは任意の温度に設定できます。
- マイクロピペット 液体・試薬を微量で計量、分注する化学実験器具です。 使用方法 ・プッシュボタンを回して分注したい容量をダイヤル部の数値に合わせます。
- シャーレ 検査物を入れたり、微生物の組織培養に用いるガラス、プラスチック製の皿です。 特長 口径がほんの少し違う、浅い2枚の円筒形の平皿(ペトリ皿とも言います)です。 直径約10cm、高さ1cm~2cmのものが一般的です。 微生物の培養に際しては、加熱滅菌が可能な板ガラスが素材となっています。 用途 生物・医学などで検査物を入れたり、微生物や動植物の組織を培養するのに使用
- メスシリンダー 試験管 メスシリンダー 液体を計り取るのに使用する円筒形の目盛のついた体積計です。 特長 10ml用から4000ml用まで、対象容積に応じて使い分けます。 用途 ビーカーほどラフではなく、ホールピペットほど精密でない容積を求める場合に使用します。
- フラスコ 三角フラスコ 共栓三角フラスコ ナスフラスコ フラスコ 化学実験で、主に蒸留やかくはんに用いる口の小さな容器です。
- ビーカー コニカルビーカー トールビーカー ビーカー 注ぎ口がついていて、溶液を入れておく口が大きい筒形の容器です。 目盛はあくまで目安として、計量用には使用しません。